Profit

MADE IN HOLLAND

Profit voorbedrade buis

Steeds meer installateurs ontdekken de voordelen van installeren met voorbedrade buis. Draka produceert vanaf 2021 zowel draad én buis in de eigen fabriek in Emmen onder het label Profit.

Optimale Draka kwaliteit, CPR gecertificeerd en van Hollandse bodem.

Portfolio


installatiedraad-draka

PROFIT

Installatiedraad
Profit installatiedraad
profit-functiebehoudkabel-draka

PROFIT

Functiebehoudkabel
Draka PROFIT Signaalkabel FB
draka-profit-signaalkabel

PROFIT

Signaalkabel
Draka PROFIT Signaalkabel

VOORBEDRADE BUIS IN ELK HUIS

IN DE PRAKTIJK

De woningnood in Nederland is zo groot dat de kwaliteit van nieuwbouwwoningen onder druk komt te staan. Maar niet voor BINK Elektro. Door voorbedrade buizen te installeren, bespaart het bedrijf vele manuren zonder aan kwaliteit in te boeten. Slim installeren hoeft niet high tech te zijn, zo bewijst de installateur in de Bredase nieuwbouwwijk Nieuw Mertersem.

Downloads

Profit selectiekaart

09-2023

EPD's

Profit EPD

Profit E-LINE EPD

DRAKA ACADEMY

Nuttige weetjes over Draka PROFIT

De nieuwe Profit range bevat een buis van hoogwaardige kwaliteit met KEMA KEUR die aan alle eisen voldoet, waaronder de ICTA 3342 standaard.

 

Met zijn temperatuurrange van -25 tot +90 graden Celsius is de buis ook onder extreme temperaturen soepel te verwerken. Bovendien is de buis echt 100 procent halogeenvrij.

Geoptimaliseerd ringformaat

Naast de voorbedrade buis heeft Draka ook de ringen verbeterd, rekening houdend met de praktische wensen van installateurs. Het ringformaat is breder en lager, zodat de installateur er makkelijker mee kan werken.

Gekleurde buis

Installateurs opgelet: Draka heeft verschillende kleuren gegeven aan de buis van diverse Draka Profit kabeltypes! Zo weet je precies wat je in je handen hebt en kan je gemakkelijk vanaf afstand herkennen wat er is geïnstalleerd.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.