Dit zijn de 3 manieren hoe Prysmian Group de energietransitie mogelijk maakt

Categorieën: Corporate  Telecoms 

Prysmian Group maakt de overgang naar duurzame energie op drie manieren mogelijk.

feb 18, 2020 - 12:00 AM

Morgan Stanley heeft Prysmian Group aangewezen als 1 van de 33 beursgenoteerde bedrijven om in de gaten te houden die oplossingen bieden om de koolstofuitstoot te verminderen.
Er is geen overgang mogelijk naar schone energie of supersnelle 5G-netwerken zonder kabels. Amerikaanse investeringsbanken Morgan Stanley en Citi hebben beiden onlangs Prysmian Group opgenomen in hun selectie van bedrijven met producten die de wereld zullen helpen bij het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen.
 
Een mogelijkmaker die duurzame energie brengt waar het nodig is
Naarmate de wereldeconomie zich aanpast aan een snel veranderend klimaat, zal de verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen een van de sleutels/oplossingen zijn tot de vermindering van de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen.
 
Prysmian Group maakt deze overgang naar schone brandstoffen op drie manieren mogelijk.
 
De eerste is dat Prysmian's speciaal ontworpen onderzeese energiekabels het mogelijk maken dat offshore-windmolenparken energie terug naar het land brengen en deze energie over de grenzen heen transporteren naar landen die het nodig hebben.
 
Offshore windparken zijn met name geschikt voor de omstandigheden in Noord-Europa, waar 's werelds grootste, Hornsea One, vorig jaar in gebruik is genomen. Prysmian is een leverancier van Hornsea Two, dat in 2022 1,3 miljoen gezinnen zal bevoorraden en 89 kilometer uit de kust van Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk ligt.
"De kabels die we produceren zijn de mogelijkmaker van de transitie, hierdoor kan de energie die door deze windmolenparken is geproduceerd overgebracht worden naar de plaats waar het nodig is." Zegt Hakan Ozmen, Executive Vice President Projects, Prysmian Group.
In de toekomst kunnen de kabels van Prysmian ook energie van Noord-Europa naar Zuid-Duitsland transporteren, dit gebeurt via energienetaansluitingen die "interconnectoren" worden genoemd. 
 
Prysmian Group heeft een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van offshore windparken in Europa en heeft onlangs een contract gewonnen van Vineyard Wind voor een windpark in de Verenigde Staten. 
 
Zowel de waterdiepte van de windparken als de afstand tot de kust zijn in de loop der jaren toegenomen en zullen naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen, aldus de industriegroepen. Deze trend werkt in het voordeel van Prysmian, aangezien afstanden van meer dan 100 kilometer van de kust een expertisegebied is waar de groep veel ervaring mee heeft.
 
In zijn recente rapport "Decarbonization: the race to net zero", nam Morgan Stanley Prysmian op als 1 van de 33 beursgenoteerde bedrijven om in de gaten te houden die oplossingen bieden om de koolstofuitstoot te verminderen, en beoordeelde deze 33 bedrijven ook als "Overweight". 
"Het decarboniseren van de productie van elektriciteit is de grootste kans om de koolstofuitstoot te verminderen, met een kwart van de wereldwijde uitstoot die door de energiesector wordt uitgestoten. De economie van zonne- en windenergie is aanzienlijk verbeterd, wat de groei zal stimuleren", aldus Morgan Stanley.
De bank schat dat 13% van de EBITDA of de brutowinst van Prysmian Group afkomstig is van de omschakeling naar hernieuwbare energie door de nutsbedrijven. 
 
De bovengrondse energiekabels van Prysmian zijn een andere factor die de nutsbedrijven helpt om de opwarming van de aarde /global-warming op te vangen, omdat bepaalde soorten kabels van de Prysmian-groep brandveilig zijn. Citi schreef onlangs in een rapport dat "terwijl de VS steeds meer te lijden hebben onder bosbranden en zomerstoringen als mogelijk gevolg van 50 jaar onderinvestering in zijn (meestal) luchttransport, Prysmian de enige speler is met zowel expertise als lokale aanwezigheid om de VS te ondersteunen" bij het veiliger en efficiënter maken van zijn netwerk.
"Hoewel de ESG-golf nog steeds grotendeels onopgemerkt blijft, zou Prysmian een kernbestand moeten zijn voor veel beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan duurzame energiebronnen", schreef Citi.
De derde manier waarop Prysmian een energietransitie mogelijk maakt, is via zijn optische vezels voor telecommunicatie. Optische vezels vormen de ideale basis voor de supersnelle 5G-netwerken die nu door telecommunicatie-exploitanten worden aangelegd. Deze nieuwe netwerken kunnen bijdragen aan een duurzamere economie als de wil daartoe aanwezig is, volgens een recente studie van Deloitte en GeSI, het Global Enabling Sustainability Initiative. "Opkomende technologieën - mogelijk gemaakt door 5G - zullen fundamentele middelen zijn voor industrieën, steden en landen om hun koolstofvoetafdruk exponentieel te verminderen en ons op weg te helpen naar een 1,5C-toekomst", schreef Borje Ekholm, president en CEO van Ericsson, in zijn blog van januari 2020.