Holland Winter Wonderland

Samen het jaar feestelijk afsluiten!

Wat kan je verwachten?

  • Kerst vieren met je collega's in een Hollandse winterse sfeer
  • Heerlijk eten met een Hollandse twist
  • Koude en warme drankjes
  • Op de foto met je collega's
  • 'Heel Prysmian Bakt' gebakskraam!

Wanneer en waar?

Datum: Donderdag 17 december 2026

Tijd: Tussen 12.00 en 16.00 uur (vrije inloop)

Aandachtspunt: 13:30 speech Dennis Marks en 13:45 "Heel Prysmian Bakt" bakkers in het zonnetje

Locatie: Prysmian Verlaadhal

Dresscode: Kerst outfit of -accessoire (niet verplicht, wel erg leuk!)

 

Meld je aan voor deze gezellige middag vóór 1 december via de form hieronder

Doe mee met 'Heel Prysmian bakt

Bij Prysmian werken mensen van allerlei culturen, elk met hun eigen feestelijke gebakstradities

Heb jij een heerlijk recept en bak je graag?

Bak dan iets lekkers voor de "Heel Prysmian Bakt"-gebakskraam zodat jouw collega's dit kunnen proeven. Eén taart, cake, or zoetigheid is genoeg en de onkosten worden vergoed.

Aanmelden vóór 1 december bij [email protected] of 06 83 09 50 72

Na aanmelding ontvang je extra informatie over deelname