knrm-verdurzaamt-draka-van-den-pol

KNRM Verduurzaamt met steun van Draka en Van den Pol

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zet een belangrijke stap richting duurzaamheid met een grootschalig verduurzamingsproject. Dit project, dat de installatie van zonnepanelen op diverse reddingsstations omvat, is een groot element van een bredere duurzaamheidsstrategie. Naast zonnepanelen werkt de KNRM ook aan andere verduurzamingsinitiatieven.

feb 05, 2025 - 11:00 AM

Partnerschap voor Duurzaamheid

De KNRM benadrukt dat partnerschappen essentieel zijn, vooral omdat hun expertise ligt in het redden van mensen en niet in verduurzaming.  Van den Pol, een trouwe klant van Draka, raakte in gesprek met commercieel directeur Toine Verschuur over de verduurzaming van KNRM.  Dit leidde tot een partnerschap waarbij Van den Pol de verduurzaming sponsort door de installatie van zonnepanelen en het aanbrengen van slimme schakelmateriaal om het elektriciteitsverbruik te verminderen.

Draka sponsort de bekabeling voor deze zonnepanelen.  Verschuur, die zelf een gepassioneerd kitesurfer is, benadrukt het belang van veiligheid vanuit zijn perspectief:

“Als kitesurfer begrijp ik hoe belangrijk veiligheid op het water is. Ook daarom zijn we bij Draka trots om bij te dragen aan de verduurzaming van de KNRM, zodat zij hun cruciale werk nog efficiënter en veiliger kunnen uitvoeren.”

Het Verduurzamingsproject

Het verduurzamingsproject van de KNRM is een belangrijke stap in hun 200-jarige geschiedenis. Met ongeveer 1500 professioneel opgeleide vrijwilligers en ruim 60 medewerkers ter ondersteuning zet de organisatie zich in voor duurzaamheid. De KNRM heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot met 90% te verkleinen in 2030. Dit omvat onder andere de verduurzaming van hun vloot met HVO-biobrandstof en het gebruik van duurzame materialen. De installatie van zonnepanelen op de daken van reddingsstations is een belangrijk onderdeel van deze inspanningen. Door het verduurzamen wordt op dit moment al ruim 30% bespaart van het totale energieverbruik.

Tot nu toe zijn er zonnepanelen geïnstalleerd op 30 van de 45 locaties. Niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen, bijvoorbeeld vanwege huurcontracten of monumentale status.  Toch verwacht de KNRM dat de helft van hun jaarlijkse energieverbruik zal worden opgevangen met zonne-energie

Uitdagingen en Oplossingen

Het installeren van de zonnepanelen bracht enkele uitdagingen met zich mee. Sommige daken hadden eerst onderhoud nodig om te voorkomen dat de panelen binnen bijvoorbeeld twee jaar weer verwijderd moesten worden. Daarnaast zijn er drijvende boothuizen met ronde daken, wat de installatie complexer maakte. Dankzij de expertise van Van den Pol en de ondersteuning van Draka konden deze uitdagingen succesvol worden aangepakt.
Toekomstige Verduurzamingsinitiatieven

Na de voltooiing van dit project heeft de KNRM nog meer plannen voor verduurzaming. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vernieuwing van de totale redding vloot, waarbij duurzaamheid centraal staat. Dankzij een grote bijdrage van de Postcode Loterij worden daarnaast ook vier kusthulpverleningsvoertuigen in de komende jaren verduurzaamd. Ook elektrisch rijden is een speerpunt, met Volvo als sponsor. Alle donateurs, ook wel “redders aan de wal” genoemd, zijn van onschatbare waarde voor deze initiatieven.

Met dit verduurzamingsproject zet de KNRM een belangrijke stap richting een duurzame toekomst, waarbij veiligheid en efficiëntie hand in hand gaan met milieuvriendelijkheid.