Draka presenteert de overzichtelijke installatiekabel selectiekaart

Het kiezen van de juiste installatiekabel was nog nooit zo makkelijk

dec 01, 2020 - 12:00 AM

Met de installatiekabel selectiekaart van Draka ziet u in één oogopslag welke types kabel Draka kan leveren. De bijbehorende artikelnummers en eventuele alternatieven staan er ook op vermeld. Productmanager Wim de Boer legt uit hoe u de selectiekaart gebruikt en wat de voordelen zijn.
 
Nadat u de kabelberekening heeft gemaakt, is het tijd om de juiste installatiekabel te kiezen. Dat gaat heel gemakkelijk met de nieuwe selectiekaart van Draka. De kaart is een overzicht waarop de belangrijkste installatiekabels van Draka vermeld staan. Handig: ook de dikkere maten kabels staan erop.
 
VULT(FLEX)- en HULT(FLEX)-kabels
Op de selectiekaart maken we onderscheid tussen VULT- en HULT-kabels. Wim: “Vult(flex) / Hult(flex) zijn installatiekabels met een pvc- mantel voor de Vult types (Dca) en een halogeen vrije mantel voor de Hult types (B2ca en Cca). Achter deze Draka-benaming leest u ook de algemene naam voor het type installatiekabel. Bovendien staan er verschillende varianten van deze kabels op de selectiekaart. Zo zijn VULTO (omvlochten) en VULTA (gearmeerd) beiden grondkabels. VULTFLEX en HULTFLEX zijn soepelere kabels. Voor ieder project vindt u op deze manier de perfecte kabel met de juiste specificaties.”
 
“Voor ieder project vindt u op deze manier de perfecte kabel in de juiste afmetingen”
Uniek overzicht
Wim: “Op de selectiekaart kunt u ook zien welk type kabel een voorraadartikel is en welke kabels we op aanvraag kunnen produceren. Het grootste voordeel is dat u alle productinformatie overzichtelijk bij elkaar hebt staan, waardoor u het benodigde artikel inclusief het artikelnummer snel terugvindt.”
 
Onderscheid tussen verschillende CPR-klassen
De CPR-klasse van de kabel wordt ook op de kaart weergegeven. Wim: “Zo ziet u of het een pvc-kabel of een halogeenvrije kabel is en welke CPR-klasse deze heeft. Wat ook belangrijk is, is dat u makkelijk afleest in welke conditiegroep (INS) de kabel valt. In de basisprijslijst vindt u daarmee meteen de geldende prijs.”
 
Snel een alternatief vinden
De selectiekaart is daarnaast een handige en snelle tool om een alternatief te vinden als een kabel niet voorradig is. Wim: “Op de kaart staan diverse roze pijlen. Als u deze volgt, komt u automatisch bij een goed alternatief voor het type kabel. Is een VULT Dca niet beschikbaar? Kies dan bijvoorbeeld voor een HULT Cca of een HULT B2ca.
 
“Als u de pijlen volgt, komt u automatisch bij een goed alternatief voor het type kabel"
Afwijkend type nodig? Neem contact op!
Staat uw kabel niet op de kaart? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Wim: “Om de selectiekaart overzichtelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om de meest voorkomende kabels, de hardlopers, op een overzichtelijke manier te presenteren. Heeft u een afwijkend type nodig? Deze kabels hebben we vaak ook. Denk bijvoorbeeld aan afwijkende aderkleuren of een brandmeldkabel. Kijk daarvoor op onze website of neem contact op met de Draka Customer Care (bel 088-808 4420 of mail naar [email protected]).”