Rollend Materieel

Overzicht

Terwijl de wereld haar snelle verstedelijking voortzet, moeten planningsstrategieën, met name voor openbaarvervoerlijnen, worden aangepast om aan de vraag te voldoen.

Naast de infrastructuuruitdagingen die de ontwikkeling van nieuwe megasteden met zich meebrengt, moet de spoorwegindustrie ook rekening houden met stijgende klantverwachtingen, hevige concurrentie en frequente technologische vooruitgang.

Spoorwegsystemen zelf hebben een intense periode van modernisering doorgemaakt met complexe automatiseringsontwikkelingen zoals zelfrijdende treinen en communicatiesystemen aan boord. Deze ontwikkelingen vragen om kabels met steeds hogere prestatie-, betrouwbaarheids- en veiligheidsniveaus.

Cable solutions for the Rolling Stock industry

Voldoen aan uw eisen

Als wereldleider in energie- en telecomkabels en -systemen bevorderen we niet alleen productontwikkeling en innovatie in de sector, maar lopen we ook voorop. Hoe? Door de afmetingen en het gewicht van kabels te verkleinen en de wanddikte van isolatie en omhulsels te verminderen. Dit alles met behoud of zelfs verbetering van de prestaties.

We bieden een uitgebreide productcatalogus, van middenspannings- tot instrumentatiekabels, van ontwerpen voor hoge temperaturen tot dunwandige ontwerpen. Met geavanceerde geavanceerde technologieën worden onze materialen speciaal ontwikkeld voor betere elektrische, mechanische en thermische eigenschappen, betere brandprestaties en een lange levensduur van de producten.

Binnen spoorwegen

Stroomkabels die worden gebruikt in spoorweg- en metrotoepassingen zijn onder meer:

  • Voedingskabels voor middenspanning volgens het land van het project
  • Middenspanningskabels voor tractie- en verlichtingsonderstations
  • Middenspanningskabels voor de voeding van signalerings- en hulpcircuits
  • Middenspanningskabels gebruikt voor spooraanvoercircuit, met speciale brandprestaties
  • Laagspanningskabels 0,6/1 kV gebruikt voor verlichting, perrondeuren, laagspanningscircuits van roltrappen, ook halogeenvrij
  • Laagspanning voor distributienetwerk en tractiesystemen
  • Aardingskabels
  • Oplossingen op maat

 

Signaalkabels die worden gebruikt in spoorweg- en metrotoepassingen zijn onder meer:

  • Algemene signalisatie (lichtseinen, wisselmachines) - Meeraderige of meeraderige kabels, met of zonder bepantsering - Optioneel: bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel- of ondergronds gebruik
  • Speciale vergrendelingen (assentellers) - Meerparige of meervoudige kabels, met of zonder bepantsering - Optioneel: bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel of ondergronds, speciale eisen voor elektrische eigenschappen
  • Treinbeïnvloeding en beveiliging (bakens, lineaire treinbeïnvloeding) - Paar- of viervoudige kabels, met of zonder bewapening - Optioneel: bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel of ondergronds, speciale eisen aan elektrische eigenschappen

Railfoot-toepassingen - Multicore- of multiquads-kabels, met speciale mechanische kenmerken, trillingsbestendig

Communicatiekabels die worden gebruikt in spoorweg- en metrotoepassingen zijn onder meer:

  • Algemene communicatie (telefoon, langeafstandstelecommunicatie, enz.) - Multipair- of multiquad-kabels, met of zonder bewapening - Optioneel: met bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel- of ondergronds gebruik
  • Speciale coaxkabels (videobewaking etc.) 75 Ohm coaxkabels
  • Interne telecommunicatie (LAN-netwerken, enz.) Cat. 5, 6, 7 datakabels voor lokale netwerken
  • Railfoot-toepassingen (GSM-R-installaties, enz.)
  • Glasvezelkabel, trillingsbestendig
  • GSM-R Glasvezelkabels

Prysmian kan ook een uitgebreid assortiment kabelaccessoires aanbieden, waaronder het gerenommeerde merk Bicon-accessoires, allemaal ontworpen met de kabel in gedachten en bieden daarom een robuust systeem.

Het productassortiment van Bicon van kabelwartels, kabelklemmen, verbindingen en kabelafsluitingen vertegenwoordigt meer dan 140 jaar ontwikkeling van kabelaccessoires en kwaliteitsengineering. De Cable Components-producten van de Prysmian Group zijn het perfecte installatieaccessoire voor het uitgebreide assortiment goedgekeurde kwaliteitskabels van het bedrijf.

Het uitgebreide assortiment kabelaccessoires van de Prysmian Group omvat:

  • FlexoTM modulaire voedingssystemen
  • Andere producten (bijv. Connecta Tunnel Lighting System)
  • LV-gewrichten
  • Cleats

    De industriële wereld van vandaag erkent het concurrentievoordeel van "systeemoplossingen", omdat ze meer voordelen en toegevoegde waarde bieden dan de grondstoffen alleen. FlexoTM modulaire stroomkabelsystemen voor verlichting hebben ingebouwde stopcontacten, die in de fabriek over de hele lengte van de hoofdvoedingskabel worden geproduceerd. Dit maakt eenvoudige plug-in verbindingen mogelijk, waardoor er geen aansluitdozen nodig zijn en tijdrovende kabelwartels en aansluitingen ter plaatse niet meer nodig zijn. De stekkersnoeren kunnen op de lampen worden aangesloten voordat ze worden vastgezet. Het hoofdkabelsysteem, met geïntegreerde stopcontacten, geleverd op standaardtrommels, kan dan net zo eenvoudig als een kabel worden geïnstalleerd. Wanneer ze zijn geïnstalleerd, zijn de stopcontacten uitgelijnd met de verlichtingsarmaturen, omdat ze zijn aangepast op basis van de behoeften van de gebruiker, en de aansluitingen worden gemaakt door middel van een eenvoudige plug-in actie. Deze oplossing heeft meerdere voordelen:
     
  • Installatiekosten: kostenbesparingen tot 30%
  • Snelheid: Gewoonlijk kan 250 m in slechts 90 minuten worden geïnstalleerd
  • Flexibiliteit: selecteerbare fasebelasting is eenvoudig te realiseren
  • Betrouwbaarheid: in de fabriek geproduceerd en getest om verbindingen van de hoogste kwaliteit te garanderen
  • Eenvoud: Onderhoudsvrij, eenvoudige vervanging van armatuur


    Connecta is een alternatief modulair verlichtingssysteem, met kenmerken die vergelijkbaar zijn met FLEXO, aangeboden door Prysmian Group. Het belangrijkste verschil tussen deze voorgeconfectioneerde systemen is het fabricageproces. Terwijl FLEXO een gietharsoplossing is (gevuld met onze eigen JEM-hars voor mechanische bescherming en veilige omhulling), is Connecta een spuitgegoten oplossing, gevormd met Prysmian's ultramoderne LS0H-compound

    De andere twee belangrijkste productfamilies van accessoires die Prysmian kan leveren, idealiter in combinatie met kabels, zijn laagspanningsverbindingen en schoenplaatjes. In een perfect scenario hoeven laagspanningskabels niet te worden verbonden, aangezien standaard productielengtes voldoende zouden moeten zijn voor elk installatieontwerp. De realiteit is dat in sommige gevallen kabels verbindingen nodig hebben, die bepaalde kenmerken moeten hebben, voornamelijk weerstand tegen schokken en vuur, of op zijn minst een lage rookemissie. Prysmian kan beide functies combineren in een kabelsysteempakket en dit aanvullen met klantenservice na verkoop

    Klemmen of bevestigingen kunnen een alternatief zijn in tunnels waar geen kabelgoten worden gebruikt, hetzij vanwege ruimtebeperkingen, hetzij simpelweg omdat de norm andere bevestigingssystemen voorschrijft. Prysmian biedt een grote verscheidenheid aan kunststof en metalen schoenplaatjes, voor zowel enkelvoudige als driebladige toepassingen, geschikt voor elke omgeving. Ingenieursdiensten kunnen op aanvraag worden geleverd.

BROCHURE

Lees meer

Alles over onze oplossingen voor rollend materieel in onze brochure