Luchtvaart

OVERVIEW

Lucht- en ruimtevaart kabels voor één hoogvliegende industrie

Prysmian is toonaangevend op de kabelmarkt voor de ruimtevaart sinds de jaren zestig, toen onze voorganger, Fileca, de eerste generatie kabels voor de ruimtevaart aan het Concorde-programma leverde.

Vandaag blijven we voortbouwen op dat prestigieuze erfgoed, gebruikmakend van tientallen jaren kennis en expertise om klanten het nieuwste te bieden op het gebied van hoogwaardige kabel- en bedradingsoplossingen voor civiele, militaire en ruimtevaarttoepassingen.

We voorzien in een breed scala aan vereisten, met kabeltypes die passen bij de toepassingen waarin ze worden gebruikt.

Van gestandaardiseerde reeksen zoals DR- en MIL-Spec-kabels tot meer specifieke constructies, waaronder op maat gemaakte assemblages, datatransmissiekabels en optische kabels, bieden wij weerstand tegen strenge mechanische, elektrische, chemische, temperatuur- en stralingsbeperkingen.

Al onze producten worden geproduceerd met het oog op afmetingen en gewichtsvermindering en we passen ons aan de behoeften van elke klant aan. Onze uitmuntendheid in kwaliteit en tijdige levering wordt erkend en gewaardeerd door al onze klanten, aan wie we wereldwijd leveren.

Draka Fileca is lid van de volgende organisaties:

gifas

Gifas

nafan

NAFAN

europa-cable

Europacable

sycabel

Sycabel

Binnen Luchtvaart

Met de voortdurende toename van elektronische toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, ontwerpt en ontwikkelt Draka Fileca draden en kabels die bestand zijn tegen de zware beperkingen die worden opgelegd door het volledige spectrum van ruimtevaartomgevingen.

Ons assortiment ruimtekabels is ESA-gekwalificeerd.

Draka Fileca is sinds het begin van de jaren zestig gespecialiseerd in de productie van speciale kabels voor zowel civiele als militaire luchtvaarttoepassingen. Integratie van de meest innovatieve technologieën bij de productie van elektrische en optische kabels voor vliegtuig- en helikopterfabrikanten over de hele wereld. We hebben voortdurend voldaan aan de specificaties en verwachtingen van de industrie voor kleinere afmetingen en gewicht, boogvolgweerstand, grote mechanische weerstand, weerstand tegen chemicaliën en hoge temperaturen. Van modellering en ontwerp tot technologie en productie, ons luchtvaartportfolio weerspiegelt onze expertise in de industrie, terwijl het de enorme breedte van onze productieprocessen aantoont bij de productie van hoogwaardige en innovatieve luchtvaartkabels, waaronder:
  • Airframe/aansluitdraden
  • Koperen datatransmissiekabels
  • Datatransmissiekabels van optische vezels
  • Speciale kabels

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Wij bieden producten van de hoogste kwaliteit op de markt. We zijn niet alleen gecertificeerd door ISO 9001:2008 (versie 2000) en EN9100:2009 (BAE, AECMA) voor zowel Franse als Mexicaanse operaties, maar we hebben ook klanten die schriftelijke erkenning kunnen geven met betrekking tot onze competenties (Airbus UK, Quality Accreditation Eurocopter 2000). Ons Space-assortiment is ESA-gecertificeerd.

Onze medewerkers zijn een sleutelfactor in onze voortdurende inspanningen om de veiligheid, productkwaliteit en productiviteit binnen het bedrijf te verbeteren, en daarom verbinden we ons aan OHSAS 18001 voor de veiligheid van onze mensen.

Onze prioriteit is de tevredenheid van onze klanten.

Dit bereiken we door:

  • Snel reageren op onze klanten, hun behoeften en verwachtingen begrijpen en vervolgens snel en efficiënt producten van de hoogste kwaliteit leveren;
  • Human resources ontwikkelen door training, meer autonomie en continue verbetering;
  • Beheer van kwaliteit door middel van vastgestelde indicatoren en het ontwikkelen van de beheersing van afwijkingen.

Onze kwaliteitsdoelstellingen worden in het hele bedrijf gecommuniceerd en regelmatig gemeten en geanalyseerd.

Industriële know-how

In een steeds competitievere internationale omgeving voldoet Draka Fileca aan de verwachtingen van klanten en overtreft deze door innovatieve, hoogwaardige en betrouwbare producten aan te bieden die anticiperen op de eisen van de markt, aangevuld met een ongeëvenaard serviceniveau.

De producten van de toekomst creëren

We voeren een Innovatiebeleid in samenwerking met de engineeringafdelingen en kwalificatielaboratoria van diverse klanten en leveranciers. Onze R&D-afdeling richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën om:

 

  • Voldoen aan toekomstige Aerospace-verwachtingen;
  • Ons productassortiment ontwikkelen en toegevoegde waarde bieden aan klanten (zoals gewichtsvermindering in op aluminium gebaseerde kabels; installatiegemak van voedingskabels met een kleine buigradius; prestatieverbeteringen, waaronder hogere spanningsmogelijkheden en brandwerendheid; hogere gegevensoverdrachtsniveaus met optische kabels enz.);
  • Ondersteun klanten met expertise en geavanceerde engineering.

 

Ons engineeringteam ontwerpt en ontwikkelt zeer complexe kabels. Ze gebruiken moderne ontwerp- en besturingsmiddelen om de technische prestaties van kabels te karakteriseren en kwalificatietests uit te voeren voor toepassingen van klanten. Dankzij flexibele operaties zijn we in staat om klanten oplossingen te bieden voor veel van hun ontwerpuitdagingen. Een flexibele en efficiënte supply chain.

We hebben een Supply Chain Policy geïmplementeerd waarmee we sneller en effectiever dan ooit tevoren aan de logistieke eisen van onze klanten kunnen voldoen.

Onze producten worden over de hele wereld gedistribueerd en kunnen rechtstreeks bij ons worden gekocht via onze partnerschappen met toonaangevende distributeurs van lucht- en ruimtevaartcomponenten.

We groeien voortdurend om aan de vraag in de ruimtevaart te voldoen.

Onze globale capaciteit in Frankrijk en Mexico bedraagt meer dan 60.000 km kabels en glasvezel per jaar.

FAR 25-conformiteit

Elk kabeltype voor de ruimtevaart is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de veiligheidseisen beschreven in FAR 25 voor ontvlambaarheid, rookdichtheid en toxiciteit. De materiaalkeuze is cruciaal om ervoor te zorgen dat de kabels, voor zover mogelijk, niet bijdragen aan de verspreiding van brand.

Een andere sleutel is Arc-Tracking Resistance, die de weerstand in onze kabels evalueert en ons in staat stelt de implicaties voor elke nieuwe ontwikkeling van casco-draden te beoordelen.

Downloads

Aviation catalogue

Space catalogue