Asset Management Support

INVOERING

Voorkomen is beter dan genezen. Als bedrijf zijn we sterk betrokken bij het leveren van nieuwe oplossingen voor het monitoren van elektrische activa en het maken van een reis om een inzichtelijke en datagestuurde onderneming te worden. We gedijen goed op gegevens en vertrouwen op geïntegreerde elektronica die wordt toegepast op elektrische activa, diepgaande informatie over de toestand van activa en geavanceerde diagnostiek en alarmen die worden gegenereerd met een AI-algoritme. Dit alles om de efficiëntie, levensduur en veiligheid van onze producten te verhogen.

VOORSPELLEND EN CORRECTIEF ONDERHOUD

Pry-Cam Systems

Pry-Cam is een doorbraaktechnologie voor PD-diagnostische diensten. Dankzij zijn exclusieve draadloze technologie detecteren, verwerven, verwerken en classificeren Pry-Cam-instrumenten Partial Discharge (PD)-fenomenen zonder contact met de apparatuur die wordt getest, waardoor online metingen met de hoogste nauwkeurigheid en veiligheid voor operators mogelijk zijn. De PRY-CAM System-database kan meer dan drie miljoen metingen hosten, geclassificeerd en opgeslagen, en Prysmian was de eerste die dit deed. Elke PRY-CAM SYSTEM-oplossing kan worden geconfigureerd op basis van de specifieke vereisten van de klant in termen van parameters die moeten worden gemonitord om hun specifieke onderhouds- en activabeheerstrategieën te vervullen. Eén of meer producten voor geïntegreerde gecombineerde monitoring kunnen binnen hetzelfde kabinet worden geïnstalleerd op MV- en HV-apparatuur: kabels, verbindingen, eindverbindingen, schakelapparatuur, transformatoren, elektrische machines. DETECTEREN --> MONITOREN --> LOKALISEREN --> VOORKOMEN

Pry-Cam producten


PRYCAM-PORTABLE

PRY-CAM PORTABLE

Lees meer
PRYCAM WING

PRY-CAM WINGS

lees meer
Pry-cam grid

PRY-CAM GRID

lees meer
HARVESTER

PRY-CAM HARVESTER

lees meer
download_gate_2.png

PRY-CAM GATE

lees meer

Vezeloptische sensortechnologieën

Gedistribueerde Temperatuursensoriek (DTS) en Real Time Thermal Rating (RTTR), verbonden met de Prysmian Common Web-infrastructuur, maakt real-time temperatuurbewaking en belastingsvoorspelling mogelijk, en optimaliseert zo de capaciteit van de leiding, detecteert hot spots en geeft alarmen voor andere systemen zoals koeling. RTTR breidt de monitoringfuncties uit en stelt de klant in staat het netwerkgedrag te voorspellen in extreme of noodsituaties.

24 h Support

Ondergrondse kabels zijn over het algemeen zo betrouwbaar dat het gemakkelijk is om ze als vanzelfsprekend te beschouwen. Ze zijn verborgen en veroorzaken zelden problemen. Bij Prysmian geloven we dat het effectieve onderhoud van ondergrondse kabels de basis vormt voor een succesvolle energiebedrijf, aangezien een soepele werking essentieel is voor de algehele prestaties van een elektriciteitsnetwerk. Onderhoudsfouten op elektriciteitsnetten kunnen miljoenen euro's kosten, maar met een nieuwe focus en investering in het proactief beheer van circuits, helpt gespecialiseerde 24-uursondersteuning georganiseerd door Prysmian energiebedrijven geld te besparen. We hebben een landelijk team van ervaren ingenieurs, lassers en oliemechanici toegewijd aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, en hebben ook geïnvesteerd in nieuwe installaties en apparatuur om een netwerkbeheerservice te bieden die 24 uur per dag beschikbaar is om te reageren op eventuele noodsituaties die zich kunnen voordoen.

END OF LIFE CYCLE MANAGEMENT

Olie degradatie door bacteriesysteem

Een aanzienlijk deel van het Nederlandse hoogspanningsnet bestaat uit HV olie geïsoleerde kabels. Oliekabels vormen een risico op milieuverontreiniging en vereisen dure en complexe beheer- en opgravingswerkzaamheden. Het olie degradatiesysteem door bacteriën (ODB System®) is een gepatenteerde biotechnologische benadering om buiten dienst gestelde olie gevulde kabels te saneren. Deze unieke oplossing voor Nederlandse oliekabelnetten wordt voor Prysmian geleverd door het Zwitserse bedrijf TIBIO. De ODB System-technologie werkt specifiek in de papiermatrix, die tot 75% van de totale olie in de kabel bevat. Dankzij deze toepassing worden meer dan 95% van de olie in de papiermatrix en 100% van de olie in oliekanalen verwijderd. Het ODB System kan worden toegepast op alle typen olie gevulde kabels en is sinds 2009 tot nu toe met succes gebruikt voor de bioremediëring van ongeveer 120 km kabel. Na behandeling vormen kabels geen milieugevaar meer.

Meet our Team

Heeft u vragen over Asset Management Support Systems, neem gerust contact op met onze regional Sales Manager voor Electronics and Optic Sensing Solutions, Rene Nijland.

 

Contact: [email protected]

LinkedIn: zie profiel