Spoorwegen

Overzicht

Terwijl de wereld haar snelle verstedelijking voortzet, moeten planningsstrategieën, met name voor openbaarvervoerlijnen, worden aangepast om aan de vraag te voldoen.

Naast de infrastructuuruitdagingen die de ontwikkeling van nieuwe megasteden met zich meebrengt, moet de spoorwegindustrie ook rekening houden met stijgende klantverwachtingen, hevige concurrentie en frequente technologische vooruitgang.

Spoorwegsystemen zelf hebben een intense periode van modernisering doorgemaakt met complexe automatiseringsontwikkelingen zoals zelfrijdende treinen en communicatiesystemen aan boord. Deze ontwikkelingen vragen om kabels met steeds hogere prestatie-, betrouwbaarheids- en veiligheidsniveaus.

Prysmian Group heeft nieuwe kabelontwerpen en -materialen ontwikkeld om het nieuwste te bieden op het gebied van chemische en mechanische weerstand, brandwerendheid, EMC-gedrag en verbeterde transmissiecapaciteit. We bieden midden- en laagspanningskabels, communicatiekabels (ook met glasvezel) en besturings- en signaalkabels en een volledig assortiment producten variërend van centrale en gedistribueerde architecturen tot CBTC, ETCS en interlockingtechnologie.

We bieden midden- en laagspanningskabels, communicatiekabels, besturings- en signaalkabels, glasvezelkabels, datakabels en een volledig assortiment producten om te voldoen aan de eisen van verschillende specificaties van de autoriteiten en/of aannemers in de verschillende delen van de wereld. Als voorbeeld; het ERTMS (European Rail Traffic Management System) – zowel ETCS (European Train Control System) als GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) - en de CBTC (Communication Based Train Control) benaderingen voor spoorwegbeheer.

Prysmian kan ook een uitgebreid assortiment kabelaccessoires aanbieden, waaronder het gerenommeerde Bicon-accessoiremerk - met FlexoTM Modular Power Systems, LV Joints, Cleats en andere producten, zoals het Connecta Tunnel Lighting System - allemaal ontworpen met de kabel in gedachten en biedt daarom een robuust systeem.

Gegeven stijgende klantverwachtingen, felle concurrentie en elkaar snel opvolgende technologische vernieuwingen is ook de productieketen voor rollend materiaal voortdurend in beweging.

Om te voldoen aan vereisten met betrekking tot reizigerscomfort, operationele efficiency, veiligheid en snelheid kijken treinfabrikanten uit naar nieuwe oplossingen voor zowel producten als systemen.

Geavanceerde boordtechnologie, waaronder hoogstaande data- en energietransmissie, betekent dat er steeds meer bekabeling nodig is in alle typen rollend materieel, waaronder trams, metro's en andere openbaar vervoersnetwerken, maar ook diesel- en regionale treinen.

Prysmian Group helpt u aan uw trein- en tramvereisten te voldoen.

Als wereldleider in energie- en telecomkabels en -systemen promoten we niet alleen de productontwikkeling en -innovatie in de sector, maar we wijzen ook de weg. Hoe? Door omvang en gewicht van kabels te verminderen en de wanddikte van isolatie en mantels te reduceren. Dat allemaal met behoud of zelfs verbetering van prestatie.

We bieden een omvangrijke catalogus aan producten, van middenspannings- tot instrumentatiekabels, van ontwerpen voor hoge temperaturen tot designs met dunne wand. Met gesofisticeerde geavanceerde technologieën zijn onze materialen speciaal ontwikkeld voor het leveren van betere elektrische, mechanische en thermische capaciteiten, grotere brandprestatie en een lange levensverwachting voor de producten.

Met een uitgebreide voetafdruk in meer dan 50 landen, een volledig uitgebreid portfolio van producten en diensten en onbetwist technologisch leiderschap, kan Prysmian inspelen op de snel veranderende behoeften van zijn klanten en is het de perfecte partner voor spoorweg- en metro-exploitanten.

FOCUS OP

Het Prysmian-voordeel

Ons uitgebreide assortiment spoorweg- en ondergrondse kabels dekt alle functionaliteiten en kan worden gebruikt om te werken in bijna alle spoorwegbekabelingsinfrastructuren.

Ze zijn geschikt voor elk voedings- en communicatiesysteem, maar ook voor sein- en controleapparaten die onder andere spoorwissels en optische signaleringssystemen, de backhaul van actuatoren en de regellussen in conventionele of elektronische spoorcontrolecentra bedienen.

Van basistelefoondiensten tot meer complexe toepassingen zoals astellussen, lineaire of puntsgewijze uitwisseling van treininformatie en het gebruik van geavanceerde Europese treinbesturingssystemen, onze kabelnetwerken dekken het breedste scala aan toepassingen.

Het productassortiment van Bicon van kabelwartels, kabelklemmen, verbindingen en kabelafsluitingen vertegenwoordigt meer dan 140 jaar ontwikkeling van kabelaccessoires en kwaliteitsengineering. De Cable Components-producten van de Prysmian Group zijn het perfecte installatieaccessoire voor het uitgebreide assortiment goedgekeurde kwaliteitskabels van het bedrijf. Het uitgebreide assortiment kabelaccessoires van de Prysmian Group omvat:

  • Flexo modulaire voedingssystemen
  • Andere producten (Connecta)
  • LV-gewrichten
  • Cleats

Onze staat van dienst spreekt voor zich.

   

TALGO

Hogesnelheidstreinen voor Medina-Mekka

SIEMENS

Desiro Austria

ALSTOM

NTV/Italo hogesnelheid, Shanghai metrolijn 3&4, Citadis Tramways, Coradia regionale treinen, Régiolis regionale treinen, RGV 2N2 hogesnelheidstreinen

ANSALDO BREDA

Taipei metro, Metro Expo Milano, Vivalto, Metro Lima

BOMBARDIER

NAT (Nouvelle Automotrice Transilien) – Parijse forensentrein, Régio2N regionale treinen

GROUPEMENT ALSTOM-BOMBARDIER

MI09 lijn A (RER)

CAF

Metro Belo Horizonte, Metro Sao Paulo L5, Metro Roma, Tramway Birmingham, Tramway Cuiaba, Tramway Sidney

CSR ZHUZHOU

Nieuwe treinen voor Ankara Project (Turkije) en Ningbo Line 2 (China )

Binnen spoorwegen

Stroomkabels die worden gebruikt in spoorweg- en metrotoepassingen zijn onder meer:

  • Voedingskabels voor middenspanning volgens het land van het project
  • Middenspanningskabels voor tractie- en verlichtingsonderstations
  • Middenspanningskabels voor de voeding van signalerings- en hulpcircuits
  • Middenspanningskabels gebruikt voor spooraanvoercircuit, met speciale brandprestaties
  • Laagspanningskabels 0,6/1 kV gebruikt voor verlichting, perrondeuren, laagspanningscircuits van roltrappen, ook halogeenvrij
  • Laagspanning voor distributienetwerk en tractiesystemen
  • Aardingskabels
  • Oplossingen op maat

 

Signaalkabels die worden gebruikt in spoorweg- en metrotoepassingen zijn onder meer:

  • Algemene signalisatie (lichtseinen, wisselmachines) - Meeraderige of meeraderige kabels, met of zonder bepantsering - Optioneel: bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel- of ondergronds gebruik
  • Speciale vergrendelingen (assentellers) - Meerparige of meervoudige kabels, met of zonder bepantsering - Optioneel: bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel of ondergronds, speciale eisen voor elektrische eigenschappen
  • Treinbeïnvloeding en beveiliging (bakens, lineaire treinbeïnvloeding) - Paar- of viervoudige kabels, met of zonder bewapening - Optioneel: bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel of ondergronds, speciale eisen aan elektrische eigenschappen

Railfoot-toepassingen - Multicore- of multiquads-kabels, met speciale mechanische kenmerken, trillingsbestendig

Communicatiekabels die worden gebruikt in spoorweg- en metrotoepassingen zijn onder meer:

  • Algemene communicatie (telefoon, langeafstandstelecommunicatie, enz.) - Multipair- of multiquad-kabels, met of zonder bewapening - Optioneel: met bescherming tegen inductieve interferentie en LS0H-FR voor tunnel- of ondergronds gebruik
  • Speciale coaxkabels (videobewaking etc.) 75 Ohm coaxkabels
  • Interne telecommunicatie (LAN-netwerken, enz.) Cat. 5, 6, 7 datakabels voor lokale netwerken
  • Railfoot-toepassingen (GSM-R-installaties, enz.)
  • Glasvezelkabel, trillingsbestendig
  • GSM-R Glasvezelkabels

Prysmian kan ook een uitgebreid assortiment kabelaccessoires aanbieden, waaronder het gerenommeerde merk Bicon-accessoires, allemaal ontworpen met de kabel in gedachten en bieden daarom een robuust systeem.

Het productassortiment van Bicon van kabelwartels, kabelklemmen, verbindingen en kabelafsluitingen vertegenwoordigt meer dan 140 jaar ontwikkeling van kabelaccessoires en kwaliteitsengineering. De Cable Components-producten van de Prysmian Group zijn het perfecte installatieaccessoire voor het uitgebreide assortiment goedgekeurde kwaliteitskabels van het bedrijf.

Het uitgebreide assortiment kabelaccessoires van de Prysmian Group omvat:

  • FlexoTM modulaire voedingssystemen
  • Andere producten (bijv. Connecta Tunnel Lighting System)
  • LV-gewrichten
  • Cleats

    De industriële wereld van vandaag erkent het concurrentievoordeel van "systeemoplossingen", omdat ze meer voordelen en toegevoegde waarde bieden dan de grondstoffen alleen. FlexoTM modulaire stroomkabelsystemen voor verlichting hebben ingebouwde stopcontacten, die in de fabriek over de hele lengte van de hoofdvoedingskabel worden geproduceerd. Dit maakt eenvoudige plug-in verbindingen mogelijk, waardoor er geen aansluitdozen nodig zijn en tijdrovende kabelwartels en aansluitingen ter plaatse niet meer nodig zijn. De stekkersnoeren kunnen op de lampen worden aangesloten voordat ze worden vastgezet. Het hoofdkabelsysteem, met geïntegreerde stopcontacten, geleverd op standaardtrommels, kan dan net zo eenvoudig als een kabel worden geïnstalleerd. Wanneer ze zijn geïnstalleerd, zijn de stopcontacten uitgelijnd met de verlichtingsarmaturen, omdat ze zijn aangepast op basis van de behoeften van de gebruiker, en de aansluitingen worden gemaakt door middel van een eenvoudige plug-in actie. Deze oplossing heeft meerdere voordelen:
     
  • Installatiekosten: kostenbesparingen tot 30%
  • Snelheid: Gewoonlijk kan 250 m in slechts 90 minuten worden geïnstalleerd
  • Flexibiliteit: selecteerbare fasebelasting is eenvoudig te realiseren
  • Betrouwbaarheid: in de fabriek geproduceerd en getest om verbindingen van de hoogste kwaliteit te garanderen
  • Eenvoud: Onderhoudsvrij, eenvoudige vervanging van armatuur


    Connecta is een alternatief modulair verlichtingssysteem, met kenmerken die vergelijkbaar zijn met FLEXO, aangeboden door Prysmian Group. Het belangrijkste verschil tussen deze voorgeconfectioneerde systemen is het fabricageproces. Terwijl FLEXO een gietharsoplossing is (gevuld met onze eigen JEM-hars voor mechanische bescherming en veilige omhulling), is Connecta een spuitgegoten oplossing, gevormd met Prysmian's ultramoderne LS0H-compound

    De andere twee belangrijkste productfamilies van accessoires die Prysmian kan leveren, idealiter in combinatie met kabels, zijn laagspanningsverbindingen en schoenplaatjes. In een perfect scenario hoeven laagspanningskabels niet te worden verbonden, aangezien standaard productielengtes voldoende zouden moeten zijn voor elk installatieontwerp. De realiteit is dat in sommige gevallen kabels verbindingen nodig hebben, die bepaalde kenmerken moeten hebben, voornamelijk weerstand tegen schokken en vuur, of op zijn minst een lage rookemissie. Prysmian kan beide functies combineren in een kabelsysteempakket en dit aanvullen met klantenservice na verkoop

    Klemmen of bevestigingen kunnen een alternatief zijn in tunnels waar geen kabelgoten worden gebruikt, hetzij vanwege ruimtebeperkingen, hetzij simpelweg omdat de norm andere bevestigingssystemen voorschrijft. Prysmian biedt een grote verscheidenheid aan kunststof en metalen schoenplaatjes, voor zowel enkelvoudige als driebladige toepassingen, geschikt voor elke omgeving. Ingenieursdiensten kunnen op aanvraag worden geleverd.