COBRACable link beschikbaar om energie te transporteren tussen Nederland en Denemarken

Het contract werd gegund door TenneT TSO B.V. en Energinet SOV, beheerders van de Nederlandse en Deense energietransmissienetten. De COBRAcable HDVC-verbinding is cruciaal voor een duurzaam Europees energielandschap.

nov 13, 2019 - 12:00 AM

Prysmian Group, wereldleider in de industrie van energie- en telecomkabelsystemen, kondigt de succesvolle afronding aan van de HVDC-test op de onderzeese interconnector COBRAcable die Nederland en Denemarken verbindt.

De aankondiging vindt plaats tijdens het officiële inauguratie-evenement van de COBRAcable-link, dit wordt gelijktijdig gehouden in Eemshaven (NL) en Endrup (DK) in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Nederlandse en Deense ministeries. Het bevestigt de succesvolle afronding van de uitgevoerde proefoperatie door de aannemer.

Prysmian was verzekerd van dit project in februari 2016 door het contract van TenneT TSO B.V. en Energinet SOV, beheerders van de Nederlandse en Deense elektriciteitstransmissienetten.

De COBRAcable interconnector levert voordelen op voor zowel Denemarken als Nederland. Het zorgt voor een betrouwbare energievoorziening in de twee landen, ook draagt het bij aan de ontwikkeling van een duurzaam internationaal energielandschap, dit is een hoofdprioriteit voor de Europese Unie, die het project ondersteunt via het EEPR (European Energy Programme for Recovery).

Als leverancier van one-stop-shop oplossingen leverde en installeerde Prysmian een ± 320 kV HVDC-bipoolsysteem, met behulp van single-core kabels met geëxtrudeerde isolatietechnologie en een totale route van ongeveer 325 km, van Eemshaven (NL) naar Endrup ( DK) via de Duitse Noordzeesector. Het project bestaat uit twee onshore-lengtes van 1 km aan de Nederlandse kant en 25 km aan de Deense kant, die de twee onshore-convertorstations zullen verbinden, dit is bevestigd in een afzonderlijk contract door Siemens. Alle onderzeese kabels werden geproduceerd in Arco Felice (Italië) en Pikkala (Finland), dit zijn de specialistische productiecentra van Prysmian Group voor de optimale productie voor dit type kabels. De landkabels werden geproduceerd in Gron (Frankrijk), terwijl telecomkabels werden vervaardigd in Vilanova (Spanje) en Drammen (Noorwegen).

COBRAcable is een zeer innovatief turn-key project, dat opvalt door zijn grote dwarsdoorsneden en de verschillende gebruikte bouwmethoden en installatietechnieken, waarbij de Heavy-Duty Plough, Hydroplow en Vertical Injector werden ingezet (die een ondergrondse diepte van 10 m. kan bereiken), afhankelijk van de lokale waterdiepte en samenstelling van de zeebodem.