Ontdek de Draka Rol Buddy: De Innovatieve afroller voor Flexbuis
Met de toenemende populariteit van voorbedrade buizen in de installatiebranche zijn de eisen en verwachtingen van installateurs ook aanzienlijk veranderd. De focus ligt op het verbeteren van de efficiëntie en gebruikservaring, wat stimuleert om innovatieve oplossingen te vinden die aan deze nieuwe standaarden voldoen. In dat kader is Draka verheugd om de Draka Rol Buddy aan te kondigen.
Efficiëntie en Installatiegemak
Hoewel niet alle installateurs ervoor kiezen om met voorbedrade buizen te werken, zijn het vooral diegenen die dat wel doen die de voordelen van efficiëntie en installatiegemak waarderen. De keuze voor voorbedrade buis gaat niet alleen om de hoge kwaliteit van de kabel zelf, maar ook om de apparatuur die wordt gebruikt voor de verwerking ervan. Installateurs die gebruikmaken van flexbuis profiteren van snellere installatietijden en minder kans op fouten. Hulpmiddelen zoals de Draka Rol Buddy helpen om het installatieproces te stroomlijnen en zorgen ervoor dat de buizen soepel en probleemloos kunnen worden verwerkt, wat bijdraagt aan een hogere algehele productiviteit op de werkplek.
Oplossing voor Alle Maten Flexbuis
De Draka Rol Buddy is speciaal ontworpen om alle maten flexbuis te verwerken, waardoor hij een veelzijdige oplossing biedt voor diverse installaties. Of het nu gaat om kleine, compacte rollen of grotere formaten, deze afroller kan ze moeiteloos aan. Met de Draka Rol Buddy wordt het verwerken van voorbedrade buizen een efficiënte en probleemloze ervaring, ongeacht de grootte van de rol.
Einde aan Kinken en Slagen
Voor veel installateurs is het een grote ergernis dat er bij het trekken van een flexbuis uit een kabelrol vaak kinken en slagen ontstaan. Herkent u dat gevoel? Dit is totaal niet efficiënt, omdat u veel tijd verliest met het netjes leggen van de buis. Dankzij de nieuwe Draka Rol Buddy is deze frustratie nu verleden tijd. Met de Draka Rol Buddy kunt u de flexbuis soepel en zonder problemen afrollen, waardoor u zich kunt concentreren op uw werk zonder onnodige onderbrekingen. Deze innovatieve afroller vermindert niet alleen het risico op kinken en slagen, maar verbetert ook de algehele installatie-ervaring.
Optimaal Gebruik op Diverse Ondergronden
De Draka Rol Buddy is niet alleen ideaal voor gebruik in nieuwbouwprojecten, waar hij perfect tussen de supporterliggers past, maar biedt ook tal van mogelijkheden op verschillende ondergronden. Of u nu werkt op een bouwplaats, in een fabriek of in een woning, de Draka Rol Buddy kan zich moeiteloos aanpassen aan diverse situaties en ondergronden.
Dankzij de rubberen pootjes zorgt de Rol Buddy voor een stevige grip op verschillende oppervlakken, zoals beton, hout of asfalt, zonder dat de vloer beschadigd raakt. Hierdoor is het een onmisbaar hulpmiddel voor installateurs die streven naar optimale prestaties, ongeacht de werkomstandigheden.
"De Draka Rol Buddy is ontworpen om licht en soepel te rollen, wat het verwerken van voorbedrade buizen in elke omgeving een efficiënte en probleemloze ervaring maakt. Of het nu gaat om commerciële gebouwen, industriële toepassingen of renovaties van woningen, onze afroller biedt de stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid die installateurs nodig hebben om elk project succesvol uit te voeren." — Wim de Boer, Product Manager bij Draka.
De Draka Rol Buddy biedt verschillende voordelen:
Geen ergernis over kinken en slagen: Rolt af tot de laatste meter door handige geleider.
Geschikt voor alle maten flexbuis: Flexibel in gebruik voor alle soorten en maten.
Handzaam: Gemakkelijk te verplaatsen en te gebruiken.
Stabiliteit: Staat stevig en stabiel dankzij rubberen pootjes.
De Draka Rol Buddy is vanaf nu beschikbaar bij de Draka groothandelspartner.
Meer informatie hier: Draka