Delft, Nederland   -   nov 22, 2022 - 12:00 AM

Geen enkel communicatieprotocol wordt zo vaak in smart home-projecten geïntegreerd als KNX. De internationale, open standaard maakt gebouwgebonden installaties flexibel, energie-efficiënt en duurzaam. Draka faciliteert deze digitale transformatie met gecertificeerde KNX kabels en maakt zo elk gebouw en huis toekomstbestendig.

 

Opmars domotica

Gebouwen en woningen worden intelligenter en hun energieverbruik neemt verder toe. Ze bevatten namelijk steeds meer elektrische apparaten en systemen, die bovendien digitaal communiceren (smart homes). Om die communicatie en het energieverbruik te optimaliseren, zijn specifieke gebouwgebonden installaties nodig, die snel, flexibel (uitbreidbaar, schaalbaar) en energie-efficiënt zijn. Of het nu om de centrale besturing en integratie gaat van verlichting, zonwering, beveiliging, energiebeheer of bijvoorbeeld AV-apparatuur. In dat opzicht is KNX veelbelovend én toekomstgericht, temeer omdat het KNX systeem ook bij functiewijziging of herbestemming van een gebouw, wat tegenwoordig vaak gebeurt, aanpasbaar is. Dat maakt KNX levensloopbestendig en in die zin duurzaam.

 

Open en onafhankelijk

KNX is een open protocol (overeenkomstig EN 50090 en ISO/IEC 14543) voor woning- en gebouwautomatisering dat wereldwijd is gestandaardiseerd en gecertificeerd. Bijna twee op de drie professionals heeft al een gebouw en/of woning volgens KNX geautomatiseerd, volgens recent marktonderzoek van HiddenWires. De open standaard laat conventionele standaarden als WiFi en Bluetooth achter zich en is het meest bekende én populaire communicatieprotocol voor intelligente woningen en gebouwen. Niet in de laatste plaats omdat installateurs zich met het open protocol als onafhankelijk adviseur kunnen profileren.

 

Groeiend KNX aanbod

Momenteel zijn er al meer dan 500 verschillende fabrikanten die ruim 8.000 gecertificeerde producten op basis van KNX-technologie leveren. Die aantallen groeien nog steeds. Ook de KNX kabels van Draka zijn door een onafhankelijk keuringsinstituut gecertificeerd. Een KNX certificaat is een overtuigend bewijs dat een product (of een monteur) conform de KNX standaard werkt. Het voordeel van deze Draka buskabels is dat Draka ze dicht bij de afzetmarkt (CO2-reductie), in Nederland, produceert. Draka KNX kabels staan dus voor hoogwaardige kwaliteit van Hollandse bodem.

 

Draka KNX kabels

Draka heeft twee KNX kabels in haar portfolio: parig en tweeparig. De kabels met hun groene mantel zijn halogeenvrij en extra brandveilig; met brandklasse Cca zijn ze niet alleen geschikt voor woningen en kantoren, maar bijvoorbeeld ook voor hotels, restaurants, scholen en zorginstellingen. Installateurs die naast gecertificeerde apparaten en systemen ook KNX gecertificeerde bekabeling (van Draka) toepassen, weten zeker dat de communicatie van hun besturingssysteem feilloos en toekomstgericht is. 

Klik hier voor meer informatie op de KNX pagina!