digital-solutions-hollow-core-fiber

Eindhoven versnelt de toekomst met Hollow Core Fiber

Categorieën: Corporate  Innovation  Telecoms  Optical Fibre 

De opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt wereldwijd voor een explosieve groei in dataverkeer. Om AI-toepassingen en datacenters optimaal te laten presteren, zijn snellere en betrouwbaardere verbindingen essentieel. Hollow Core Fiber is een veelbelovende technologie die daarbij een belangrijke rol kan spelen.

Delft, Nederland   -   aug 14, 2026 - 09:00 AM

Prysmian heeft samen met Relativity Networks en Dura-Line een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van Hollow Core Fiber (HCF). Tijdens succesvolle praktijktests werd een high-density kabel met Relativity Networks' ChronoCore™ Hollow Core Fiber betrouwbaar geïnstalleerd in Dura-Line microducts, waarmee de technologie haar gereedheid voor grootschalige toepassingen in AI- en datacenternetwerken heeft bewezen.

De kabel combineert Prysmian's expertise in high-density kabelontwerp met de innovatieve Hollow Core Fiber-technologie van Relativity Networks. Deze oplossing ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe generatie datacenterinfrastructuur, waarbij lage latency steeds belangrijker wordt voor AI-toepassingen en andere datagedreven technologieën.

Voor Nederland is deze ontwikkeling extra relevant. Prysmian schaalt de productie van Hollow Core Fiber verder op, waarbij de vestiging in Eindhoven een belangrijke rol speelt. Hier wordt gewerkt aan de verdere industrialisatie van deze innovatieve glasvezeltechnologie, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de digitale infrastructuur van de toekomst.

Wat Hollow Core Fiber bijzonder maakt, is de manier waarop data wordt getransporteerd. In tegenstelling tot traditionele glasvezel, waarbij licht door glas reist, wordt het licht geleid door een met lucht gevulde kern. Omdat licht zich sneller door lucht verplaatst dan door glas, kan Hollow Core Fiber data bijna 50% sneller transporteren dan conventionele communicatievezels. Dit vermindert vertragingen (latency) aanzienlijk, wat vooral belangrijk is voor toepassingen waarbij snelheid cruciaal is.

Een veelbelovende toepassing is de verbinding tussen datacenters. Waar traditionele glasvezel de afstand tussen gesynchroniseerde datacenters beperkt, biedt Hollow Core Fiber nieuwe mogelijkheden om deze afstanden te vergroten. Dit geeft datacenteroperators meer flexibiliteit bij de keuze van locaties en ondersteunt de verdere groei van AI-infrastructuren.

Met voortdurende investeringen in innovatie, expertise en productiecapaciteit blijft Prysmian werken aan technologieën die de digitale wereld van morgen mogelijk maken. De ontwikkelingen in Eindhoven laten zien hoe lokale innovatie kan bijdragen aan wereldwijde digitale vooruitgang.

Ontdek meer over onze digitale oplossingen: Digitale Oplossingen | Prysmian