Eersteklas kabels voor hotel De Blanke Top

Hotel De Blanke Top is een van de eerste Nederlandse hotels met B2ca bekabeling.

sep 12, 2019 - 12:00 AM

Terwijl de inkt van de CPR-norm nog nat was en het aanbod CPR-gecertificeerde kabels in ontwikkeling, besloot Elektra 21 B.V. om het hotel grotendeels van B2ca kabels te voorzien. In samenspraak met Draka realiseerde zij de optimale brandveiligheid met een diversiteit aan kabels. 

Cadzand-Bad wil zich ontwikkelen tot een familiale badplaats met allure die concurreert met andere Zeeuwse en Vlaamse badplaatsen in de regio. Vooral langs de boulevard vindt momenteel veel bouwactiviteit en ruimtelijke ontwikkeling plaats. Viersterrenhotel De Blanke Top sloot hierop aan met een ingrijpende verbouwing en uitbreiding van haar uniek gelegen topaccommodatie op een duinenrij aan de Zeeuwse kust. 

Totale installatie

Elektra 21 is er al jaren kind aan huis en won in 2017 de aanbesteding voor de E-installatie van De Blanke Top. Het elektrotechnisch installatiebedrijf, onderdeel van de 21 Groep, biedt onder andere totale licht- en krachtinstallaties. “Vanuit het bestek en de summiere tekeningen van het adviesbureau hebben wij het detailontwerp voor de gehele installatie gemaakt”, zegt projectleider André Faas.

“Vanaf het transformatorstation tot het laatste aansluitpunt”

Daarnaast nam zusterbedrijf Protect 21, gespecialiseerd in complete ICT en beveiliging, de alarminstallatie voor zijn rekening.

Lang distributiekabeltracé

Het transformatorstation, dat op last van het nutsbedrijf 100 meter van het hotel ligt, was een uitdaging voor Elektra 21: “Vanaf het laagspanningscompartiment moesten wij alle distributiekabels door het terrein leggen.” Via parallelle voedingskabels tot 185 mm2 wordt de stroom verdeeld naar 10 verschillende groepen voor de verschillende afnemers, van de warmtepomp op het dak, de keuken en de wellness tot de subdistributiekast in de kelder. Alle voedings- en stuurstroomkabels alsmede de signaalkabels zijn van Draka.

Draka

Elektra 21 ziet haar gelijke in Draka, dat ook totaaloplossingen biedt, en werkt in haar woningbouw- en utiliteitsprojecten veel met Draka. Faas: “Hun kwaliteit is altijd goed en ze hebben een uitgebreid en compleet programma met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Goede producten geven minder storingen en verdienen zichzelf terug. Draka voldoet aan onze kwaliteitseisen, aan de technische normen en is uitstekend verwerkbaar; kabels met een plastic mantel kun je niet strippen en leveren een langere montagetijd op. Met Draka kabels hebben wij nooit problemen. In dit project heeft Draka bovendien een behoorlijke inspanning geleverd om de juiste kabels tijdig en tegen redelijke prijsafspraken te leveren. Onze samenwerking is gewoon goed.”