transmission offshore project tennet news banner

Prysmian levert sleutelbijdrage aan TenneT’s 2GW offshore programma

De projecten IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 vormen een belangrijk onderdeel van TenneT’s 2GW Programma, één van de grootste uitbreidingen van offshore elektriciteitsnetwerken in Europa en een essentiële pijler van de Nederlandse energietransitie.Met deze projecten wordt in totaal 4 GW aan offshore windenergie aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet, voldoende om ongeveer 4 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien.

Delft, Nederland   -   jul 01, 2026 - 09:00 AM

Offshore wind op grote schaal naar land brengen

TenneT heeft als doel om circa 21 GW aan offshore windcapaciteit in de Nederlandse Noordzee aan te sluiten tegen 2032, met een verdere groei richting 40 GW in 2050.

Om deze ambitie te realiseren, is een gestandaardiseerd 2 GW netaansluitingsconcept ontwikkeld op basis van 525 kV High Voltage Direct Current (HVDC) technologie. Deze nieuwe generatie verbindingen maakt het mogelijk om aanzienlijk meer energie per aansluiting te transporteren dan de eerdere 700 MW-systemen.

Dit leidt tot:

  • Minder offshore platforms
  • Minder kabelsystemen
  • Een kleinere ecologische voetafdruk

 

Prysmian verantwoordelijk voor het complete kabelsysteem

Prysmian werd in 2023 door TenneT geselecteerd voor beide projecten, met een totale contractwaarde van circa €1,8 miljard.

Voor zowel IJmuiden Ver Alpha als Nederwiek 1 is Prysmian verantwoordelijk voor de volledige realisatie van het kabeltransmissiesysteem, waaronder:

  • Ontwerp en engineering
  • Productie van kabelsystemen
  • Levering van accessoires
  • Integratie van glasvezelcommunicatie
  • Offshore en onshore installatie
  • Jointing, testen en inbedrijfstelling

In totaal levert en installeert Prysmian bijna 400 kilometer aan 525 kV HVDC-kabelsystemen.

 

Opbouw van de kabelverbindingen

Elke netaansluiting bestaat uit:

  • Twee single-core ±525 kV HVDC-kabels
  • Eén metallic return cable
  • Eén glasvezelkabel voor communicatie, monitoring en asset management

De projecten omvatten de volgende trajecten:

  • IJmuiden Ver Alpha

circa 176 km totaal, waarvan 164 km offshore
geplande ingebruikname in 2029

  • Nederwiek 1

circa 217 km totaal, waarvan 208 km offshore
geplande ingebruikname in 2030

 

Innovatieve 525 kV HVDC technologie

Deze projecten behoren tot de eerste ter wereld waarin Prysmian’s 525 kV XLPE HVDC-kabeltechnologie op grote schaal wordt toegepast.

Deze technologie maakt het mogelijk om per verbinding tot 2 GW aan elektriciteit te transporteren, meer dan een verdubbeling ten opzichte van eerdere generaties HVDC-systemen.

Voor de landkabels wordt gebruikgemaakt van Prysmian’s P-Laser isolatietechnologie, die:

  • Volledig recyclebaar is
  • Een lagere milieu-impact heeft dan traditionele isolatiesystemen

 

Converterstation als schakel tussen zee en land

De opgewekte energie uit de Noordzee wordt aan land gebracht in Zeeland, waar TenneT converterstations realiseert.

Hier wordt de aangevoerde 525 kV gelijkstroom (DC) omgezet naar 380 kV wisselstroom (AC). Vervolgens wordt de elektriciteit ingevoerd in het landelijke hoogspanningsnet en verdeeld over Nederland.

Het converterstation vormt daarmee de cruciale schakel tussen offshore windparken en huishoudens en industrie.

 

Samenwerking binnen de volledige keten

De realisatie van deze projecten vindt plaats in nauwe samenwerking met meerdere partners:

  • TenneT als opdrachtgever en netbeheerder
  • Dura Vermeer voor de bouw van converterstations
  • NRG voor onshore kabelinstallatie
  • DEME voor offshore installatie en werkzaamheden bij de Veerse Meer-kruising

 

Bijdrage aan de energietransitie

Met deze projecten levert Prysmian een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland en de transformatie van de Noordzee tot een van de grootste bronnen van duurzame elektriciteit in Europa.

Daarnaast onderstrepen IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 Prysmian’s technologische leiderschap in HVDC-systemen en duurzame kabeloplossingen.