rendo project news banner p laser

Forse uitbreiding middenspanningsnet in Steenwijk met P-Laser

Categorieën:

Bedrijvenpark Eeserwold wordt flink uitgebreid. Rendo Netwerken heeft opdracht gegeven om hiervoor het kabeltracé aan te leggen. Prysmian won de aanbesteding met haar in Nederland geproduceerde P-Laser middenspanningskabel. De innovatieve kabel helpt om de energievoorziening efficiënter te maken en netcongestie te voorkomen. Bovendien maken de grote milieuvoordelen van P-Laser deze uitbreiding nog duurzamer.

Nederland   -   feb 03, 2026 - 09:00 AM

In veel delen van Nederland is er gebrek aan netcapaciteit. Vooral grote bedrijven die stroom willen afnemen en terugleveren, zijn de dupe. Daarom verrijzen er steeds meer netversterkingen, zoals op Bedrijvenpark Eeserwold in het Overijsselse Steenwijk.

 

Groene ambities

Eén van de initiatieven op dit bedrijventerrein is de Energiehub Eeserwold, dat in ontwikkeling is. De energie die er straks wordt opgewekt, is bestemd voor bedrijven op het terrein, inclusief een optionele waterstoffabriek. Het initiatief sluit aan op de landelijke ambitie om meer groene energie op te wekken én op de lokale duurzaamheidsambities van de partners in het energiehubproject.

 

Energiehub Eeserwold

Initiatiefnemers van de energiehub zijn Gemeente Steenwijkerland, Hydronex, N.V. RENDO en Roelofs Groep, die eigenaar is van het bedrijventerrein. Zij zal het terrein te zijner tijd overdragen aan Gemeente Steenwijkerland. De energievoorziening van het terrein is in handen van netbeheerder N.V. Rendo. Die zet haar divisie Rendo Netwerken in voor het aanleggen van het kabeltracé. Naast de initiatiefnemers zijn er ook andere projectdeelnemers.

 

10kV kabeltracé 

Voor de stroomlevering van Eeserwold is een 6 km lang kabeltracé nodig vanaf een bestaand 110kV station van Enexis. Op diverse locaties in het tracé zijn al gestuurde boringen (totale lengte 2600 m) verricht en mantelbuizen gelegd. Rendo Netwerken is opdrachtgever van de aanleg van het kabeltracé.

“Wij hebben enkele velden bij het hoogspanningsstation gekocht voor onze eigen energievoorziening”, licht projectleider Dirk Jan Tuut toe. “Van daaruit hebben we vier bundels van elk drie fasen naar het bedrijventerrein gelegd.”

Inmiddels is het HS/MS-station van Enexis bereikt. 

 

Lasverbindingen

Rendo Netwerken is sinds enkele maanden bezig met kabels trekken en  lasverbindingen maken.

“We verwerken standaard haspels van 1.000 m middenspanningskabel in maximale lengtes. We ontkomen niet aan  verbindingsmoffen , maar proberen het aantal zo veel mogelijk te beperken”.

Elke lasput bevat 12 verbindingsmoffen en de planning is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2026 gereedkomen.

Afbeelding
joints-rendo

 

P-Laser van Prysmian

Voor de bekabeling had Rendo Netwerken een aanbesteding uitgeschreven, die door Prysmian is gewonnen.

“Wij vinden duurzaamheid als bedrijf belangrijk en waren aangenaam verrast over de hoge duurzaamheid van deze kabel. Ik ken Prysmian al tientallen jaren, maar P-Laser was nieuw voor mij. Verder had de kabel de juiste specificaties om aan onze capaciteitsberekening te voldoen en waren de flexibiliteit van levering en de prijs doorslaggevend om P-Laser hier toe te passen.”

Afbeelding
p-laser-rendo

 

Tevreden over logistiek en montage

Prysmian heeft inmiddels alle kabels voor het project geleverd, in totaal 60 km 1x630 P-Laser kabel.

“De logistieke afstemming met Prysmian was goed. De levering was gefaseerd en verliep vlekkeloos”, getuigt Tuut.

Om te wennen, hadden de monteurs van Rendo Netwerken vooraf een proefstuk gestript en gelast.

“P-Laser heeft een iets andere buitenmantel en daardoor was het pellen even wennen. Maar de montage verloopt naar tevredenheid.”

 

Extra milieuwinst

De toepassing van P-Laser middenspanningskabels maakt het netwerk voor Eeserwold extra duurzaam. Elke kilometer kabel levert zo’n 10 procent CO2-reductie op ten opzichte van traditionele XLPE-kabels. Dat komt vooral doordat het polypropyleen (PP) isolatiemateriaal van P-Laser schoner geproduceerd wordt dan de vernet polyetheen (PE) isolatie van XLPE. Ook is P-Laser 100 procent recyclebaar terwijl XLPE dat nauwelijks is. Die milieuwinst is een belangrijke meerwaarde voor de projectdeelnemers en een aanrader voor volgende projecten.