News - E Path - header banner - 1150x680

Prysmian introduceert E Path: het eerste label voor duurzame kabeloplossingen in de installatiebranche

Categorieën: Corporate  Sustainability 

Prysmian, wereldleider in de energietransitie en digitale trans-formatie, introduceert E Path, het eerste label in de kabelindustrie voor gecertificeerde duurzame producten en kabeloplossingen. E Path markeert een belangrijke stap richting duurzaamheid en milieubewustzijn, en zet een nieuwe standaard in de kabelsector door inzicht te geven in de duurzame prestaties van het volledige kabelportfolio.

Delft, Nederland   -   okt 01, 2025 - 09:00 AM

Wat is E Path?

E Path is Prysmian’s label, dat inzicht biedt in het kabelportfolio met een lage milieu impact. Dit  helpt installateurs weloverwogen keuzes te maken en hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Het is het eerste label in de kabelindustrie en vervangt het eerdere ECO CABLE-label, dat Prysmian in 2021 introduceerde.

E Path is een nieuw en verbeterd concept dat volledig in lijn is met de nieuwe Europese regelgeving. Het E Path-label onderschrijft dat de onder dit label geproduceerde kabels niet alleen energiezuinig en duurzaam zijn, maar ook worden vervaardigd volgens strikte milieukwaliteitsnormen, wat de duurzaamheid van zowel producten als processen garandeert.


De zes criteria van E Path

Om het E Path-label te ontvangen, worden kabels en diensten beoordeeld op basis van de volgende zes meetbare en erkende criteria:

  1. CO2-voetafdruk: Beoordeelt de co2 emissie gedurende de levenscyclus van de kabel.
  2. Gevaarlijke stoffen: Houdt rekening met de afwezigheid van stoffen die kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting of schadelijk voor het milieu zijn.
  3. Recyclebaarheid/circulariteit: Evalueert of de materialen in de kabel recyclebaar zijn.
  4. Gerecyclede input: Beoordeelt de aanwezigheid van gerecyclede materialen in een kabel, zowel nieuw als hergebruikt.
  5. Milieu voordelen: kabels met een lage CO2 impact of die worden gebruikt voor duurzame toepassingen en kabels met een hogere CPR klasse.
  6. Efficiëntie van kabeltransmissie: Meet de efficiëntie van de kabel, hoe goed een kabel energie of data kan doorgeven zonder verlies.


Certificering door Bureau Veritas

Bureau Veritas, een wereldwijd erkende leider in testen, inspectie en certificering, heeft geverifieerd dat activiteiten met betrekking tot E Path worden uitgevoerd in overeenstemming met het Prysmian protocol in de fabrieken van Emmen (NL), PIKKALA (FI) en Oulu (FI). Het verificatieprogramma wordt in de toekomst uitgebreid over steeds meer Prysmian locaties. Deze certificering garandeert installateurs dat de productie van deze kabels voldoet aan de strenge milieunormen die Prysmian heeft vastgesteld en is een belangrijke stap richting het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.


E Path & E-LINE: Wat is het verschil?

Terwijl E Path een globaal en alomvattend label vertegenwoordigt, is E-LINE is een duurzaam verbeterde alternatieve productportfolio dat zich richt op het gebruik van duurzamere materialen, verpakkingen en logistiek. Het resulteert in een verbetering van de CO2-voetafdruk. De producten worden bijvoorbeeld:

  • lokaal geproduceerd met hernieuwbare energie,
  • gemaakt van 100% gerecycled koper, biobased en gerecyclede grondstoffen,
  • waar mogelijk met emissievrij elektrische transport geleverd,
  • duurzaam verpakt,
  • en meer.

De productie van E-LINE-producten begon als een pilotproject in 2019. Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en groeiende vraag op de markt blijft het E-LINE-portfolio echter groeien, wat een breder scala aan groenere kabeloplossingen biedt. Tot nu toe omvat E-LINE 4 productfamilies voor laagspanning-installaties, met als doel ieder jaar nieuwe types toe te voegen. Ook voor midden- en hoogspanningsinstallaties.


EPD versus E Path: Keuze Vergemakkelijken met Transparantie

Een Milieuproductverklaring (EPD) is een uitgebreid, door derden geverifieerd gestandaardiseerd certificaat. Het biedt gedetailleerde informatie over de milieueffecten van een product gedurende de gehele levenscyclus, op een kwantitatieve en transparante manier. Bij een bouwproject is het EPD-certificaat een van de belangrijkste hulpmiddelen die helpt om verschillende producten te vergelijken en projecten te sturen richting strategisch belangrijke milieuvriendelijke opties. Het classificeren van een product als "duurzaam" gebeurt echter niet op basis van een EPD – het presenteert alleen belangrijke milieu-indicatoren die geïnformeerde besluitvorming ondersteunen.

E Path, ontwikkeld door Prysmian, bouwt voort op bepaalde fasen van een Levenscyclusanalyse die ook deel uitmaken van een EPD. Echter, E Path betreft een meer omvattende benadering. Het beoordeelt niet alleen de milieueffecten, maar markeert ook duidelijk producten die voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. Zo zijn voor alle E-LINE producten EPD’s beschikbaar, waardoor klanten zich kunnen verdiepen in de CO2-voetafdruk en deze kunnen vergelijken met andere alternatieven. Bovendien zijn alle E-LINE-producten voorzien van het E Path-label, waardoor installateurs het vertrouwen hebben dat hun keuze duurzamer is.

"E Path is meer dan een label; het is een bewijs van ons leiderschap in duurzaamheid en onze toewijding aan een groenere toekomst voor de draad- en kabelindustrie," zegt Dennis Marks, CEO van Prysmian Nederland. "Met oplossingen die onze klanten in staat stellen milieubewuste keuzes te maken, ondersteunen we niet alleen hun duurzaamheidsdoelen, maar stimuleren we ook positieve veranderingen in de gehele keten."

 

Ontdek meer over E Path: E Path | Prysmian

Afbeelding
Prysmian_EPath_Logo