Kabels hergebruiken? Misschien toch mogelijk – maar niet zonder uitdagingen
Bij Prysmian Nederland worden we regelmatig door klanten bevraagd: Is hergebruik van kabels niet de meest duurzame oplossing? Het lijkt op het eerste gezicht logisch – hergebruik boven recycling. Maar de praktijk blijkt aanzienlijk complexer.
De kabels die in bestaande gebouwen zijn verwerkt, bevatten vaak materialen die inmiddels verboden zijn. Denk aan schadelijke weekmakers zoals DOP, of stabilisatoren op basis van zware metalen zoals lood. Bovendien voldoen oudere kabels vrijwel nooit aan de actuele CPR-brandveiligheidsnormen. Daarmee is directe herinzet geen verantwoorde of wettelijk toegestane optie.
Toch willen we verder denken dan alleen recycling in de klassieke zin. Kan het materiaal uit oude kabels – met name het PVC – worden gereinigd, gezuiverd en opnieuw bruikbaar gemaakt?
De uitdaging: een chemisch complexe puzzel
PVC is een robuust polymeer, maar de mengsels in oude kabels bevatten uiteenlopende en verouderde additieven die recycling technisch én milieukundig zeer uitdagend maken. Vooral:
- DOP (di-octylftalaat) – een weekmaker die inmiddels als schadelijk is geclassificeerd
- Loodhoudende stabilisatoren – verboden vanwege hun negatieve impact op mens en milieu
Tot nu toe betekende dit vaak het einde van de keten. Maar nieuwe chemische inzichten maken het mogelijk deze stoffen selectief te verwijderen.
De mogelijke doorbraak: PVC-upcycling
In samenwerking met de Universiteit Groningen en Cescco2 onderzoeken we een innovatieve upcyclingmethode: het verwijderen van schadelijke stoffen uit PVC-schroot, om een ‘schone’ basisgrondstof over te houden. Deze nieuwe PVC-samenstelling (PVC-hars + calciumcarbonaat) vertoont vergelijkbare eigenschappen met nieuw PVC en zou dus opnieuw inzetbaar kunnen zijn in kabelproductie.
Onze bijdrage in het project
- Ontwikkeling en levering van lab-geproduceerde PVC-mengsels
- Pilot-productie van nieuwe composieten met aangepaste stabilisatoren
- Ondersteuning van experimenteel werk door PhD-onderzoekers
Waar staan we nu?
- Het eerste grootschalige gesubsidieerde PVC-upcyclingproject in Nederland
- Actieve samenwerking met PVC-recycler TRH en PVC-verwerker Deepgrooves Vinyl Records
- Concrete stappen richting gesloten materiaalstromen binnen de kabelketen
Circulair is niet vanzelfsprekend – maar wél haalbaar
Het hergebruiken van kabelmateriaal vraagt om meer dan alleen de wil om duurzaam te zijn. Het vereist chemisch inzicht, technologische innovatie én nauwe samenwerking. Dit project bewijst dat het kán – maar ook dat circulaire oplossingen voor complexe materialen zoals kabel-PVC geen vanzelfsprekendheid zijn.
Bij Prysmian blijven we daarom investeren in kennis, partnerschappen en doorbraken. Want de toekomst vraagt om slimme, schone oplossingen – en wij zijn vastberaden die te vinden.