data-kabels-banner-nieuws-woerden-kantoor-smart-cat6-draka

Kantoorpand wordt ‘smart’ met datakabels van Draka

Relatief weinig installateurs denken bij databekabeling misschien meteen aan Draka. Maar Dennis Schut, directeur van Schut Elektrotechniek, weet beter. Bij het upgraden van een kantoorpand in Woerden naar een Smart Building is Draka zelfs de norm. Zo zorgt 47 km Cat.6A kabel van Draka voor optimale datacommunicatie tussen de 640 aansluitingen. Een slimme keuze.

Woerden, Nederland   -   18/06/2025 - 09:00 AM

Toeval bestaat niet. Enorme bundels blauwe Draka UTP-kabels hangen uit het plafond voor een patchkast die afgemonteerd moet worden. Maar het is pauze en de monteurs van Schut Elektrotechniek praten over theatershows van de wereldberoemde Blue Man Group. Niet vermoedend dat zij de titel ‘Blue Men’ verdienen.

 

Gebouwautomatisering

Het statige kantoorpand aan de Pelmolenlaan 10a in Woerden wordt getransformeerd voor een nieuwe huurder. Over enkele maanden is de oplevering en trekt er een woningcorporatie in. Het pand uit 1996 wordt een Smart Building vol elektronische apparaten die met elkaar kunnen communiceren. Naast een uitgebreid datanetwerk voor de vele tientallen werkplekken komt er een KNX-systeem voor de automatisering van de LED-verlichting met bewegings- en aanwezigheidsdetectie.

 

Complete installaties

De vier bouwlagen zijn volledig gestript, op het hoofdtracé van de ET-installatie en de kabelgoten na.

“De uitdaging is om met bestaande apparaten, zoals de luchtbehandelingskasten, zo netjes mogelijk een werkende installatie te maken volgens de actuele technische normen en binnen de gegeven tijd”, zegt Schut.

Een vertrouwde uitdaging voor de directeur en zijn vaste monteurs. Het kleine installatiebedrijf uit Soest is vooral actief in de utiliteit en heeft in 22 jaar veel goodwill opgebouwd, ook bij de beheerder van het kantoorpand. Die gaf opdracht om de ET-installaties integraal aan te pakken, van laadpalen tot noodverlichting en van brandbeveiliging tot datanetwerk.

 

Niet weglopen maar oplossen

Het installatiewerk ligt op schema, ondanks het vervangen van de groepskasten.

“Onze kracht is nauwkeurig werken en niet weglopen voor het onbekende, maar oplossen.” Die houding herkent Schut ook bij Draka. “Op een bepaald moment waren alle UTP-kabels van Draka op, zowel bij de fabrikant als de Technische Unie. Toen heeft Dennis Premsela van Draka toch een pallet geregeld zodat we onze deadline konden halen. De paar keer dat hij er is, regelt hij het en dat is fijn.”

 

Hoogwaardig datanetwerk

De nieuwe huurder voorziet veel dataverkeer. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de databekabeling. Bij de kabelkeuze was een hoge transmissiesnelheid van 10 Gb/s vereist. Schut kent het ruime kabelassortiment dat Draka voor Smart Home, Smart Building en Smart Industry toepassingen heeft. De eindgebruiker wenste de bestaande Cat.5 kabels te laten vervangen door Cat.6A, dat een veel hogere brandbreedte heeft en 10 keer sneller is.

 

Afstanden overbruggen

Spannend werd het toen de afstanden tussen de twee patchkasten op de derde verdieping en sommige werkplekken te groot (meer dan 100 m) bleken te worden. Op advies van Schut is één patchkast daarom verplaatst naar de begane grond en zijn ze onderling verbonden met een 12-aderige glasvezelkoppeling. “Glas is stabieler, sneller en minder kostbaar dan koper.”  

 

Altijd terug naar Draka

Voor een installatiebedrijf telt elke meter kabel. Gelukkig kent Schut, als directeur én meewerkend voorman alle ins en outs van bekabeling. Hij let zowel op prijs en kwaliteit als op verwerkbaarheid en bevoorrading.

“Ik werk al ruim twintig jaar met Draka. De kabels die wij gebruiken, zijn fijn om te verwerken, pellen makkelijk af en trek je er meestal in één keer doorheen. Bovendien is de ondersteuning van Draka goed; zo maken we bij grote voedingen de kabelberekeningen samen. Soms probeer ik wel eens iets anders, maar toch ga ik altijd weer terug naar Draka. Samenwerken met Draka is erg prettig.”

 

Handig

Het enthousiasme spat er bij de mannen van Schut Elektrotechniek van af. Met enkele soepele bewegingen trekken ze de laatste UTP-kabels om vervolgens de blauwe coating iets op te ruwen voordat ze de kabel met een zwarte stift coderen.

“Dat vindt Draka niet leuk, maar voorkomt dat de markering vervaagt”, lacht Schut.

Toch wat minder ‘Blue’ .