Prysmian wordt nieuw project gegund voor de verbinding van windmolenparken aan de kust van het Verenigd Koninkrijk

Het contract wordt gegund door EDF Renewables. Het bevestigt de leidende rol en het vermogen van Prysmian om de groeiende industrie voor duurzame energie te ondersteunen.

dec 04, 2019 - 12:00 AM

Prysmian, wereldleider in energie- en telecomkabelsystemen heeft van EDF Renewables een contract ontvangen ter waarde van € 100 miljoen voor de ontwikkeling van  onderwater- en landkabelsystemen om het Neart na Gaoithe (NnG) offshore windmolenpark te verbinden met het elektriciteitsnet van het Schotse vasteland.

Het NnG offshore windpark ligt op 15,5 km van de kust van Fife. Het zal 450 MW groene en hernieuwbare energie opwekken om kosteneffectief en groene stroom te leveren aan ongeveer 375.000 Schotse huishoudens.

“Dit is het vierde grote offshore windparkproject dat in 2019 aan de groep is gegund, na het Vineyard Wind-project in de VS, het Provence Grand Large offshore windparkproject in Zuid-Frankrijk en het DolWin5-project in de Duitse Noordzee" zei Hakan Ozmen, EVP Projects van Prysmian.

"Prysmian bewijst haar capaciteiten om de groeiende industrie voor hernieuwbare energie te ondersteunen door geavanceerde technologie, knowhow en expertise op het gebied van projectuitvoering." concludeerde Ozmen.

Prysmian zal wederom een uitgebreide turnkey aanpak hanteren voor het ontwerp, de levering, de installatie en de inbedrijfstelling van twee export HVAC 220 kV 3-aderige XLPE onderwater-kabel met enkellaags armering die het land zal bereiken aan het Thorntonloch-strand in East Lothian, Schotland. Prysmian zal ook twee geëxtrudeerde landkabelscircuits van 220 kV leveren, die vanaf de transitie-joint op land de onderwaterkabels verbinden met het substation op Crystal Rig en twee geëxtrudeerde landkabelscircuits van 400 kV, om het Crystal Rig-substation te koppelen aan het substation van de Scottish Power. Het project betreft de onderzeese kabelroute van 38 km en een ondergrondse kabelroute van ongeveer 12 km.

De onderzeese kabels zullen worden geproduceerd in Prysmian's expertisecentrum in Pikkala (Finland) en geïnstalleerd worden in 2021, terwijl de landkabels vervaardigd zullen worden in Gron (Frankrijk) en in 2020 en 2021 geïnstalleerd worden. De offshore kabelactiviteiten zullen uitgevoerd worden met de moderne kabelleggers van Prysmian. De installatie en voltooiing van het project zijn gepland voor 2021.