Telecom

TELECOM INTRO

De uitdagingen van onze tijd

Informatie en communicatie zitten aan de basis van de wereldwijde ontwikkeling. En de Prysmian Telecom-oplossingen zitten aan de basis van veel van de belangrijkste infrastructuur van de planeet.

 

De wereld is midden in een data-explosie. Over de hele wereld delen, kopen, downloaden, streamen, verbinden en communiceren mensen in de digitale wereld. Digitaal leven en werken is de nieuwe normaal. En voor netwerkoperators betekent dit dat ze een exponentiële toename van de bandbreedte moeten beheren om aan de stijgende vraag van de wereld te voldoen.

 

Bij Prysmian bouwt onze Telecom-divisie moderne netwerken die robuuste fysieke infrastructuur, vertrouwde IT-beveiliging en langetermijnbetrouwbaarheid bieden.

BRANDCLASSIFICATIE

CPR & NEN 8012

De basis van de brandclassificatie zijn afspraken die zijn gemaakt over de testmethoden. Hierdoor wordt elke productfamilie van elke kabelfabrikant op dezelfde manier op brandgedrag getest. Bovendien worden de testresultaten gevalideerd door een aangemelde instantie die vermeld staat in de prestatieverklaring van het product (DoP).

Samengevat:

  • Brandproeven voor elke product familie
  • Volgens nieuwe vastgelegde CPR testmethoden
  • Validatie door aangemelde instantie (notified body) genoemd in DoP
  • Uitkomsten leiden tot indeling in een brandklasse

 

Brandvoortplanting, warmte-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. Het verschil in rookontwikkeling tussen de halogeenhoudende (PVC) installatiekabel rechts en de halogeenvrije kabel links heeft veel invloed op de CPR brandclassificatie. Ga naar kabelproducten om per brandklasse de nieuwe productfamilies te bekijken.

Telecom Product Families
optical-fibre

Optisch Glasvezelnetwerk

Naar productcatalogus
telecom-net

Telecom Netwerken

Naar productcatalogus
multimedia

Multimedia- & Bedrijfsnetwerken

Naar productcatalogus

INFO

Advantages of solar energy

Solar energy is renewable because it relies on sunlight, a naturally recurring, unlimited, and carbon-neutral resource. While the amount of sunlight that any given surface receives can vary considerably based on geography, seasons, and weather, solar energy is abundant and self-replenishing. According to the Office of Energy Efficiency & Renewable Energy of the United States government, in fact, the sunlight that strikes the earth’s surface in just 90 minutes can handle the world’s energy needs for an entire year

Beyond its abundance, another key advantage of solar energy compared to other forms of renewable energy is its versatility and flexibility. Solar power can provide energy for a single home or building, with a technological system set up near the point of use (called “distributed generation”), or for a neighborhood or larger-scale community, using a centralized hub (often called a “solar power plant”).