Kabelhaspels zijn essentiële bedrijfsmiddelen binnen de kabelindustrie, maar krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Jaarlijks circuleren duizenden haspels tussen fabrieken, magazijnen en klantlocaties. Veel van deze haspels raken uit beeld, blijven achter op locatie of worden voortijdig afgevoerd.Het gevolg: onnodige kosten, operationele inefficiënties en een vermijdbare impact op het milieu.
Bij de Prysmian-locatie in Emmen wordt deze uitdaging aangepakt met een combinatie van RFID-poorttechnologie van Aucxis en de TraxiumLite-traceeroplossing van Alesea. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
Interne analyses laten zien dat een volledige implementatie het verlies van haspels met maximaal 90% kan verminderen en de retourcyclus met 25% kan verkorten. Dit kan leiden tot besparingen tot wel € 1,5 miljoen op de aanschaf van nieuwe haspels, simpelweg door meer inzicht in de locatie en het gebruik van bestaande haspels en door een hoger hergebruik.
Over de impact van de oplossing zegt Joannes Vonk, Business Manager Power Distribution and Network Components bij Prysmian:
“De combinatie van de RFID-poorten van Aucxis en Alesea TraxiumLite heeft ons inzicht in de locaties en verplaatsingen van kabelhaspels fundamenteel verbeterd. Wat voorheen lastig te volgen was, is nu een beheerst proces. Daardoor kunnen we verliezen aanzienlijk beperken en het hergebruik van haspels optimaliseren.”
Van beperkte zichtbaarheid naar volledige controle
Om het gebrek in traceerbaarheid op te lossen, heeft Aucxis RFID-poorten geïnstalleerd op strategische logistieke punten binnen de Prysmian-fabriek in Emmen. Deze poorten registreren automatisch kabelhaspels wanneer zij de locatie binnenkomen, verlaten of zich door de fabriek verplaatsen. Hierdoor ontstaat real-time inzicht zonder handmatige tussenkomst.
De oplossing combineert de RFID-poorten van Aucxis met de TraxiumLite-tags van Alesea. Elke tag geeft een kabelhaspel een permanente digitale identiteit op basis van passieve RFID- en NFC-technologie, zonder dat hiervoor een batterij nodig is.
Wanneer een getagde haspel door de fabriek beweegt, worden de verplaatsingen automatisch geregistreerd. Daarnaast kunnen medewerkers met een NFC-compatibele smartphone een haspel identificeren, informatie raadplegen of de status bijwerken wanneer dat nodig is.
Deze combinatie zorgt voor betrouwbare tracking op cruciale logistieke controlepunten en houdt haspels traceerbaar gedurende het volledige productie- en logistieke proces, zonder bestaande werkwijzen te verstoren of extra operationele complexiteit toe te voegen.
Eén platform voor volledig levenscyclusbeheer
Alle trackinggegevens worden samengebracht in het Alesea-platform, dat beschikbaar is in zowel een live- als een standaardversie. Via één webportaal krijgen gebruikers toegang tot dashboards, kaarten, analyses en op maat gemaakte KPI’s.
Hierdoor ontstaat volledig inzicht in de gehele levenscyclus van een haspel: van binnenkomst in de fabriek en opslag in het magazijn tot levering bij de klant, retourname en hergebruik.
Doordat alle fases met elkaar verbonden zijn, kunnen bedrijven proactief handelen. Zo kunnen stilstaande haspels op klantlocaties snel worden geïdentificeerd en kan hun terugkeer tijdig worden georganiseerd.
Operationele voordelen en duurzaamheid
Door de traceerbaarheid uit te breiden naar kleinere haspels ontstaat aanzienlijk meer controle over de gehele logistieke keten. Het voorraadbeheer wordt nauwkeuriger, magazijnruimte wordt efficiënter benut en vermiste bedrijfsmiddelen kunnen sneller worden opgespoord en teruggewonnen.
Bij Prysmian Emmen zijn inmiddels meer dan 2.300 haspels voorzien van een tag. Daarmee maken zij deel uit van een groeiend netwerk van gekoppelde bedrijfsmiddelen. Wereldwijd ondersteunt Alesea inmiddels meer dan 140.000 verbonden bedrijfsmiddelen.
Naast de operationele voordelen draagt de oplossing ook bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. Elke teruggevonden en hergebruikte haspel voorkomt de noodzaak om een vervangende haspel te produceren of aan te schaffen. Door de levensduur van haspels te verlengen, neemt het verbruik van grondstoffen af, worden transportbewegingen beperkt en daalt de totale CO₂-uitstoot.
Een praktische stap naar slimmer beheer van bedrijfsmiddelen
Met de RFID-poorten van Aucxis en Alesea TraxiumLite zijn kabelhaspels niet langer moeilijk te volgen binnen het logistieke proces. In plaats daarvan worden zij volledig traceerbare bedrijfsmiddelen binnen een verbonden digitaal ecosysteem dat efficiëntie, kostenbeheersing en duurzaamheid op een praktische en schaalbare manier ondersteunt.