Tecsun

OVERVIEW

The right cable for every application

Under the brand name TECSUN, Draka supplies high-quality cables that are explicitly designed for PV installations. The solar cables type H1Z2Z2-K can be used indoors, outdoors and underground for residential, industrial and agricultural use as well as in environments with risk of explosion.

Portfolio


Tecsun-solar-rood-draka

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K

PV cable Red
Tecsun
tecsun-solarkabel-draka-blauw

TECSUN(PV) S3Z2Z2-K

PV cable Blue
Tecsun
tecsun-solakabel-black-zwart

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K

PV cable Black
Tecsun

Downloads

TECSUN Selection leaflet

06-2025

Solar Brochure

12-2020

DRAKA ACADEMY

Wat zijn de eigenschappen van Draka TECSUN PV-kabel?

Draka TECSUN is een solar kabel voor PV-installaties, ontwikkeld voor het aansluiten van zonnepanelen op omvormers. Deze PV-kabel is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

De dubbele rubberen isolatie maakt deze kabel mechanisch robuust en chemisch resistent. Bijzonder is dat de kabel ook direct in de grond gelegd kan worden, mits deze beschermd is tegen beschadiging.

De installatiekabel kan worden gebruikt met standaard stekkerverbindingen, waardoor hij eenvoudig en snel te monteren is.

About E Path

We provide products that are the green life blood that brings energy and communications to homes, infrastructures and cities around the world.

With a business strategy consistent with the UN Sustainable Development Goals, we strive to be green inside. We express this through products that when installed in homes, infrastructures and cities around the world, make these just as green inside.

E Path goes beyond cables, embracing services and projects consistent with our strategy to be a solution provider.

 

Contact Draka Team

Have a question for Draka? Here you will find all contact details of the Draka team. We are ready to answer your question.