Koppelleidingen

OVERZICHT

We begrijpen het belang van koppelleidingen en de behoefte aan technisch geschikte en uiterst betrouwbare kabeloplossingen voor een duurzame uitwisseling en integratie van energie in de elektriciteitsvoorziening van de respectieve landen en in de bredere ontwikkeling van regionale energietransmissie-infrastructuren.

We leveren uitgebreide en volledig beheerde EPCI-projecten met oplossingen voor koppelleiding-kabelsystemen, waarbij we onze uitgebreide engineering-, productie- en turnkey installatiecapaciteiten inzetten, een complete projectmanagementaanpak toepassen en de benodigde kosteneffectieve stroomkabelverbindingen met hoog vermogen bieden.

Prysmian loopt voorop in de koppelleidingensector en verlegt technologische grenzen om geoptimaliseerde prestaties en economisch efficiënte HVDC-kabelsystemen te kunnen bieden aan onze klanten die bezig zijn met het ontwikkelen, uitbreiden en vernieuwen van hun elektriciteitsnetten.

We bieden een uitgebreid en toonaangevend HVDC-portfolio met het grootste productassortiment om aan deze behoeften te voldoen. We bieden de met papier geïsoleerde oplossingen van MI en MI-PPL en extrusiekabels met zowel P-Laser- en XLPE- isolatiesystemen.

Voor ons is innovatie een oneindig proces, wat ook blijkt uit onze huidige activiteiten die zijn gericht op het ophogen van de voltageniveaus. We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een 800 kV P-Laser-capaciteit als aanvulling op onze huidige 600 kV-oplossingen.

Op andere gebieden zijn we druk bezig met het optimaliseren van systemen en methoden om kabelverbindingen te produceren voor nog grotere waterdiepte, tot zelfs 3.000 meter.

Het voordeel van Prysmian

Een van onze grootste pluspunten is dat wij onze klanten een allesomvattend pakket kunnen bieden.

Met onze end-to-end service en inzet van ons uitgebreid pakket aan productiemiddelen, installatie- en engineeringcapaciteiten, inclusief onze vloot van toonaangevende kabelleggers, zijn we een single-source leverancier die complete EPCI turnkey kabelsysteemoplossingen biedt om te voldoen aan de eisen van onze klanten.

Met onze complete waardeketen onderscheiden we ons. Onze klanten hebben bij ons één aanspreekpunt waar zij altijd terechtkunnen voor al hun projectbehoeften.

Waarom koppelleidingen?

Koppelleidingen bieden economische voordelen doordat energie tegen lagere kosten wordt gewonnen in een land en wordt doorgestuurd naar een ander land en meer efficiency bij het gebruik van opgewekte stroom door het evenwicht van vraag en aanbod in grotere geografische gebieden. Deze koppelleidingen verhogen de leveringszekerheid  van elektrische energie naar specifieke landen en kunnen bijdragen aan het bevorderen van de integratie en ontwikkeling van duurzame energiezoals in het geval van regionale ontwikkeling van offshore windparken die zich op vrij grote afstand kunnen bevinden van de centra van vraag.

Prysmian in actie

We zijn marktleiders in de toepassing van koppelleidingen en we hebben wereldwijd een centrale rol gespeeld bij de meeste projecten op dit gebied.


Onderzees
 

  • Western Link. Van ontwerp en productie tot installatie, testen en in werking zetten levert Prysmian een complete turnkey service voor de HDVC-verbinding tussen Schotland en Engeland. De offshore installatie is gerealiseerd via onze eigen kabelleger, de Giulio Verne.
     
  • North Sea Link (NSL). De NSL verbindt Noorwegen met het VK en met een totale routelengte van 740 km is de NSL de langste onderzeese HDVC-kabelverbinding die ooit is aangelegd. Prysmian levert en installeert in totaal zo'n 950 km aan onderzeese en landkabels voor dit prestigieuze project.


Land
 

  • INELFE: Elektrische verbinding tussen Frankrijk en Spanje INELFE is door de EU uitgeroepen tot 'prioriteitsproject' en heeft een aantal belangrijke mijlpalen op zijn naam staan. Het is het HVDC-landsysteem met het hoogste vermogen (2 GW) en hoogste voltage (± 320 kV) dat gebruikmaakt van een extrusiekabelverbinding die klaar is voor commercieel gebruik.  Voor ons turnkey kabelsysteem werden zeer lange kabellengtes gebruikt (ongeveer twee keer zo lang als gemiddeld in de branche), waardoor de uitvoeringstijd van het project en de risico's substantieel konden worden teruggedrongen.
     
  • Verbinding Italië-Frankrijk. De aanvang van dit project staat gepland voor 2019 en Prysmian wordt verantwoordelijk voor ontwerp, levering, installatie en in werking zetten van het systeem.
VIDEO

Als marktleider op dit terrein hebben we een lange staat van dienst in het leveren van geavanceerde oplossingen met een turnkey aanpak aan onze klanten.