HS- en submarinetransmissie

INTRO

Ondergrondse kabeloplossingen

Een diepe duik in het systeem en de oplossing voor ondergrondse hoogspanningskabels van Prysmian. Prysmian is de wereldleider op het gebied van hoogspanningskabelsystemen en -oplossingen voor land, die een fundamenteel onderdeel vormen van elektriciteitsnetwerken over de hele wereld.

Onze inzet voor de energietransitie

De vraag naar energie stijgt maar verder en de industrie stapt gestaag hoe langer hoe meer over op hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Voor Transmission System Operators (TSO's) komt het er daarmee in toenemende mate op aan om hun energienetwerken (verder) te ontwikkelen, uit te breiden en te upgraden.

Hierbij wordt ook energie getransporteerd via interconnectoren, die zich over land en onder zee uitstrekken, tussen landen en continenten.

Sinds jaar en dag zijn we marktleider en experts waar het gaat om oplossingen voor exact deze sector. Als strategische partner van onze TSO-klanten ondersteunen we de ontwikkeling en productie van transmissienetwerken en helpen het transport van elektriciteit van de plaats van opwekking naar onderstations te faciliteren.

We leveren zowel AC- als DC-kabelsystemen voor energietransmissie via zowel land- als onderzeese verbindingen.

Maar we leveren nog zo veel meer...

Voor onze klanten tellen producten en oplossingen die de hoogste veiligheidsnormen en ongeëvenaarde betrouwbaarheid borgen.

En precies daarin voorzien wij.

Een leider in innovatie

Prysmian is een innovatieleider in zowel hoogspannings- als ondergrondse kabelsystemen. Onze onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria hebben een onderzeese kabel ontwikkeld met een nieuw synthetisch pantser dat tot 50% lichter is dan andere, waardoor Prysmian ultradiepe installaties kan uitvoeren tot 3.000 meter in mariene ecosystemen die voorheen als onmogelijk werden beschouwd. Voor ondergrondse stroomtransmissie hebben we nieuwe ±525 kV HVDC-kabelsystemen ontworpen, gekwalificeerd met P-Laser en XLPE-isolatie, met een hogere spanningscapaciteit en met grote geleiderdoorsneden om optimale technische oplossingen te bieden voor efficiëntere, betrouwbaardere en milieuvriendelijkere stroomtransmissie over lange afstanden.

We bevinden ons nu dus in een betere positie dan ooit om intensief samen te werken met wereldleidende netwerkoperators bij hun zoektocht naar de volgende generatie communicatie-infrastructuur. Onze klanten hebben producten en oplossingen nodig die het milieu zo min mogelijk belasten en de hoogste toegevoegde waarde bieden - samen met compromisloze veiligheid en betrouwbaarheid. En dat is precies wat wij bieden.

Productfamilie


Coupling Pipes Yellow

Koppelleidingen

Koppelleidingen
Installation Capabilities

Netaansluitingen

Netaansluitingen
Offshore-Card

Landsystemen

Landsystemen
network-components

Network Componenten

Projecten wereldwijd

close