Brandtest

INTRO

Brandtest

Omdat de classificatie en testmethoden veranderen, hebben alle kabel productfamilies opnieuw brandtests ondergaan volgens de nieuwe testmethodiek die is vastgelegd in CPR. De brandtests worden gevalideerd door zogenaamde aangemelde instanties (notified bodies).

BRANDCLASSIFICATIE

CPR & NEN 8012

De basis van de brandclassificatie zijn afspraken die zijn gemaakt over de testmethoden. Hierdoor wordt elke productfamilie van elke kabelfabrikant op dezelfde manier op brandgedrag getest. Bovendien worden de testresultaten gevalideerd door een aangemelde instantie die vermeld staat in de prestatieverklaring van het product (DoP).

Samengevat:

  • Brandproeven voor elke product familie
  • Volgens nieuwe vastgelegde CPR testmethoden
  • Validatie door aangemelde instantie (notified body) genoemd in DoP
  • Uitkomsten leiden tot indeling in een brandklasse

 

Brandvoortplanting, warmte-afgifte, rookontwikkeling, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad hebben invloed op de brandclassificatie. Het verschil in rookontwikkeling tussen de halogeenhoudende (PVC) installatiekabel rechts en de halogeenvrije kabel links heeft veel invloed op de CPR brandclassificatie. Ga naar kabelproducten om per brandklasse de nieuwe productfamilies te bekijken.

PRESTATIEVERKLARING

CE-markering

De CE-markering wordt aangebracht op het label dat op de verpakking, haspel of ring is aangebracht en mag alleen worden toegepast indien een DoP beschikbaar is en bevat:

1. CE beeldmerk
2. Identificatienummer van de product certficatie instantie
3. Naam en geregistreerd adres van fabrikant of merk
4. CPR productnorm
5. Brandklase CPR
6. DoP nummer voor downloaden van de prestatieverklaring (Declaration of Performance)
7. Brandklasse in productnaam

Zie rechts een voorbeeld van een CE markering volgens CPR.

KEMA-KEUR op de producten blijft bestaan en blijft belangrijk voor de overige producteigenschappen. Voor de brandeigenschappen is CPR van toepassing.

PRESTATIEVERKLARING

Declaration of Performance (DoP) of prestatieverklaring

De Declaration of Performance (DoP) is een prestatieverklaring waarin informatie is opgenomen, zoals:

  • Unieke identificatiecode
  • Beoogd(e) gebruik(en) van de kabel
  • Fabrikantinformatie
  • Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
  • Geharmoniseerde norm
  • Aangemelde instanties
  • Aangegeven prestatie

Zie rechts een voorbeeld van een DoP. 

Download hier DoP documenten