Fire test

INTRO

Brandtests

Omdat de classificatie en testmethoden veranderen, hebben alle kabel productfamilies opnieuw brandtests ondergaan volgens de nieuwe testmethodiek die is vastgelegd in CPR. De brandtests worden gevalideerd door zogenaamde aangemelde instanties (notified bodies).

BRANDCLASSIFICATIE

CPR & NEN 8012

The basis of the fire classification are agreements that have been made about the test methods. As a result, every product family of every cable manufacturer is tested for fire behavior in the same way. In addition, the test results are validated by a notified body specified in the product declaration of performance (DoP).

Summarized:

  • Fire tests for every product family
  • According to new defined CPR test methods
  • Notified body validation in DoP
  • Results lead to classification in a fire class

 

Fire propagation, heat release, smoke development, falling burning particles and corrosiveness/acidity influence the fire classification. The difference in smoke development between the halogen-containing (PVC) installation cable on the right and the halogen-free cable on the left has a lot of influence on the CPR fire classification. Go to cable products  to view the new product families per fire class.

PRESTATIEVERKLARING

CE-markering

De CE-markering wordt aangebracht op het label dat op de verpakking, haspel of ring is aangebracht en mag alleen worden toegepast indien een DoP beschikbaar is en bevat:

1. CE beeldmerk
2. Identificatienummer van de product certficatie instantie
3. Naam en geregistreerd adres van fabrikant of merk
4. CPR productnorm
5. Brandklase CPR
6. DoP nummer voor downloaden van de prestatieverklaring (Declaration of Performance)
7. Brandklasse in productnaam

Zie rechts een voorbeeld van een CE markering volgens CPR.

KEMA-KEUR op de producten blijft bestaan en blijft belangrijk voor de overige producteigenschappen. Voor de brandeigenschappen is CPR van toepassing.

PRESTATIEVERKLARING

Declaration of Performance (DoP) of prestatieverklaring

Declaration of Performance (DoP) of prestatieverklaring

De Declaration of Performance (DoP) is een prestatieverklaring waarin informatie is opgenomen, zoals:

  • Unieke identificatiecode
  • Beoogd(e) gebruik(en) van de kabel
  • Fabrikantinformatie
  • Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
  • Geharmoniseerde norm
  • Aangemelde instanties
  • Aangegeven prestatie

Zie rechts een voorbeeld van een DoP. 

Download hier DoP documenten