draka-vakcollege-gilde-installatie

Draka en Gilde Vakcollege maken jongeren warm voor installatievak

nov 25, 2022 - 12:00 AM

Bert Vos is senior teamleider bij het Gilde Vakcollege Techniek, de grootste techniekschool van Nederland. Hier laten leerlingen van het VMBO tot aan het MBO zich opleiden tot e-installateur. Draka geeft de nieuwe generatie installateurs graag een kennisboost en wil ze inspireren, ook op het Gilde Vakcollega Techniek. Bert legt uit wat het belang van elektriciens is, hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden de elektrotechniek in te gaan en hoe Draka daar een rol bij speelt.  

Het belang van elektrotechniek
Bert vertelt hoe belangrijk elektrotechniek eigenlijk is. “Elektrotechniek zit o-ver-al. Alles heeft elektriciteit nodig. Het aantal leerlingen dat kiest voor elektrotechniek is over de jaren redelijk stabiel gebleven. Toch willen we meer jongeren warm maken voor dit mooie vak.” Waarom scholieren vaak niet kiezen voor de elektrotechniek? “Het is onbekend voor ze. Als je in de bouw werkt, zie je direct wat er gebeurt en wat je aan het bouwen bent. Elektra zit toch vaker achter het hele geheel en is niet direct te spotten.”

Scholieren enthousiasmeren
Bert legt uit dat leerlingen vaak denken dat je als elektromonteur vies en vuil wordt. “Wij proberen de jongeren toch te stimuleren om voor elektrotechniek te kiezen met behulp van docenten die uit de praktijk komen. Zij kunnen ervaringen delen en vragen van leerlingen beantwoorden. Ook krijgen de studenten gastlessen van e-installateurs en de scholieren lopen ook stage bij technische bedrijven. Daarbij proberen we ook basisschoolleerlingen al enthousiast te maken voor het e-installateursvak door basisscholen te bezoeken en ze voorlichting te geven over onze school.”

Het nieuwe ‘techniekhavo’
Het Gilde Vakcollege Techniek legt de focus op techniek om kinderen op te leiden die graag met hun handen willen werken. Zo heeft ons bestuur ook de techniekhavo in het leven geroepen. “Zo kunnen scholieren die kiezen voor de havo, toch praktisch bezig zijn. Zij krijgen 10 technieklesuren in de week en werken ook samen met bedrijven om problemen voor hen op te lossen. Theorie wordt met praktijk gecombineerd. Voor de vmbo-leerling is er ook een mogelijkheid om hun mbo-opleiding bij het Gilde College te volgen. Zij kunnen in zes jaar tijd, twee diploma’s halen. Elektrotechniek is een mooi vak, wij als elektriciens brengen letterlijk licht in de duisternis. Je laat motoren werken, je helpt mensen. De basis wordt bij ons gelegd, elektrotechniek zit overal.”

Draka stimuleert leerlingen
De school is tijdens een beurs met Draka in contact gekomen. “De klik was er meteen, omdat Draka begrijpt wat onderwijs inhoudt. Je weet wat je aan elkaar hebt. Het is erg belangrijk dat bedrijven in de elektrotechniek en installatie samenwerking zoeken met technische scholen.”

Het is volgens Bert belangrijk dat fabrikanten zich aan jongeren laten zien. Dat kan uitstekend in de klaslokalen. “Wij hebben van Draka een haspel statafel ontvangen en deze heeft een heel mooie plek gekregen. Deze staat prominent beneden in het lokaal en wordt door onze gebruikt wanneer ze voor de klas staan uit te leggen. Draka is de grootste kabelfabrikant van de wereld en de jongeren kunnen enorm veel van Draka leren. Denk dan vooral aan de basis van elektrotechniek, hoe alles gemaakt wordt.”

Samenwerking met Draka
Naast jongeren, kan Draka ook een rol spelen bij de scholing van docenten. Draka deelt namelijk kennis over nieuwe innovaties met docenten in de vorm van masterclasses. Deze bijscholing kan volgens Bert een bijdragen aan het up-to-date houden van de kennis van docenten. “Veel docenten komen wel uit de praktijk, maar dit is voor sommigen jaren geleden. Er is in de afgelopen tijd veel veranderd.”

Bert raadt andere scholen een samenwerking met bedrijven zoals Draka zeker aan. “Zo kan er getoetst worden of de huidige lesstof nog actueel is. Je weet ook wat er nu speelt en wat nu belangrijk is. Je kan daarnaast ook hulp vragen en knowhow krijgen.”

Doe ook mee!
Draka gaat graag de samenwerking aan met andere scholen om jongeren nog meer te enthousiasmeren voor het installatievak. Hiervoor zetten we onze kennis, masterclasses, wedstrijden en materiaal graag in. Klik hier voor meer informatie.