Afgekeurde kabelhaspels worden architectonische gevelbekleding

Categorieën: Corporate  Sustainability 

Prysmian Group faciliteert de recycling van 175 kabelhaspels tot gevelbekleding voor een kunstcentrum in Den Haag. In samenwerking met de architect en toekomstige gebruikers krijgt het afgekeurde hout een duurzame herbestemming als gevelmateriaal.

dec 10, 2019 - 12:00 AM

Het lijkt een grote stap van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) en VN-duurzaamheidsdoelstellingen naar gevelplankjes van oude kabelhaspels. Maar Prysmian Group maakt haar duurzaamheidsambities graag waar. Het ondersteunen van marktpartijen in de transitie naar een circulaire bouw hoort daarbij.

“Wij zien op elk gebied duurzame mogelijkheden en bekijken die serieus”, zegt Frank Middel, Sustainability Officer bij Prysmian Group.

“Het verzoek van MIXD architecture & art om onze oude haspels te hergebruiken omarmen we om onze ambities te materialiseren en wellicht te standaardiseren.”

 

Vernieuwbouw tot art center

Gemeente Den Haag wil de voormalige technische school aan het Willem Dreespark 312 in de wijk Moerwijk herbestemmen tot ateliers en tentoonstellingsruimte voor kunstenaars (3.000 m2 b.v.o.).

“De duurzaamheid van de renovatie zit met name in het verhogen van de energieprestaties (EPC) en het gebruik van resthout als gevelmateriaal”, zegt ir. Andries Micke van MIXD architecture & art.

De buitenschil wordt tot op het casco gestript. Daarna worden boven en onder de vensterstroken houten gevelelementen (totale oppervlakte circa 300 m2) geplaatst.

 

Kostenneutrale oplossing

Micke wil graag afvalstromen beperken en heeft daarom hout van kabelhaspels als gevelbekleding in het bestek opgenomen, met toestemming van de opdrachtgever (Gemeente Den Haag) en medewerking van de leverancier (Prysmian Group) en gebruikers (kunstenaars) .“Deze optie is kostenneutraal ten opzichte van het alternatieve Douglas pine, mits de gebruikers de haspels zelf demonteren en de plankjes transporteren. Daarnaast geven de gebruikssporen een unieke signatuur die past bij de creatieve functie van het gebouw.”

 

Haspels demonteren

Prysmian Group faciliteert het hergebruik door 175 afgedankte haspels van één formaat voor het project te selecteren. Frank Middel: “Wij streven ernaar om haspels via ons haspel-retourprogramma zo lang mogelijk als kabeldrager te hergebruiken; daarna gaan ze naar de sloop.” Afgesproken is dat de kunstenaars de end-of-live haspels zelf bij Prysmian Group in Delft demonteren en daarna afvoeren. Alleen de houten kern van kops FSC vurenhout uit Europese bossen wordt hergebruikt. De kunstenaars moeten daarvoor eerst de draadeinden verwijderen, dan de flenzen van de kern scheiden en vervolgens de circa één meter lange plankjes op pallets stapelen voor transport. Het massieve hout wordt voorlopig op het bouwterrein opgeslagen om over enkele maanden te transporteren naar Plato Wood, die het verduurzaamt. Door het platoniseren kleurt het hout donker en wordt de levensduur verlengd tot tientallen jaren. De aannemer (aanbesteding volgt nog) zorgt voor de montage en nabehandeling (afschuinen) van de geveldelen.

 

Goed voor milieu én betrokkenheid

De samenwerking in het Haagse renovatieproject levert volgens Prysmian Group significante besparingen op van zowel de afvalstroom (circa een-derde) als de transportkosten en CO2-uitstoot. Het transport van compacte pallets is namelijk veel goedkoper dan van complete haspels, die veel meer ruimte in beslag nemen. Bijkomend effect is volgens Micke de extra betrokkenheid van de gebruikers, die in hun enthousiasme inmiddels al de helft van de haspels hebben gedemonteerd.