Prysmian Group gaat aan de slag met twee turnkey projecten voor Statnett in Oslo.
Prysmian Group gaat 420kV kabels leveren voor een nieuwe verbinding tussen twee tussenstations in Oslo.
Statnett is een overheidsbedrijf dat het Noorse energienetwerk beheert en exploiteert. Het bedrijf bestelde 25km van de XLPE 420kV double-circuit kabels, zes eenaderige geleiders, twaalf GIS kabelafsluitingen en achttien Click-Fit verbindingen. Daarnaast is Prysmian Group ook verantwoordelijk voor de levering en installatie van zes korte 300/420 kV circuits in een ondergronds tussenstation.
De kabels en accessoires worden in een nieuwe tunnel geïnstalleerd om zo de tussenstations Smestad en Sogn te verbinden. De vijf nieuwe transformatorcircuits worden verbonden met 420 kV GIS door middel van 420 kV kabel en enkelvoudige bovenleiding naar een 420 kV GIS. De kabels zullen in 2020 geleverd worden.
De verbinding tussen Smestad en Sogn is een belangrijke mijlpaal en moet de energielevering tussen Oslo en Akershus in de komende jaren verzekeren.