Students constructing a new school with Draka sustainable cables

Studenten bouwen mee aan nieuwe school met duurzame Draka kabels

Elektrotechniek in de Praktijk: Een Kijkje op het Gilde in Gorinchem

jul 22, 2024 - 04:15 PM

Bij het christelijke vakcollege ’t Gilde in Gorinchem staat elektrotechniek centraal. Het Gilde biedt verschillende niveaus aan, waaronder basis, kader, gemengde leerweg (GL) en techniek Havo. Het is de grootste VMBO techniek school in Nederland. Hoe bereidt deze onderwijsinstelling de studenten voor op een toekomst in de elektrotechniek? We spraken met een docent Bert Vos en teamleider Leo Dane over de examens, de nieuwbouw van het vakcollege en duurzaamheid.  

 

Docent Elektrotechniek: spannend en duurzaam 

Bert Vos komt uit de praktijk maar koos om het vak door te geven aan de nieuwe generatie. Bert, die zijn humor niet verliest, vertelt: “Ik ben altijd elektricien geweest, maar ik kon echt niet tegen de spanning, dus daarom ben ik docent geworden.” “Op het moment zijn onze studenten bezig met het eindexamen,” schakelt de Vos terug naar de orde van de dag. “Ze zijn nu druk bezig met het bedraden van een besturingskastje, pneumatiek en een bordopdracht.". Voor het eindexamen elektrotechniek, onderdeel PIE (Produceren, Installeren en Energie) moet de vierde klas verschillende elektro opdrachten uitvoeren.  

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het Gilde. Bert Vos: “En daar gebruiken ze de VD E-LINE van Draka voor. Het is een hoogwaardig en milieuvriendelijk product, want we willen een voorbeeld stellen in duurzaamheid. En het gebruik van deze duurzame oplossing werkt in de praktijk hetzelfde als de gewone VD-draad”.  

 

Leo valt hem daarin bij: “Met Draka hebben we al een aantal jaar een hele fijne samenwerking. Ze begrijpen heel goed dat de leerlingen met de nieuwe materialen moeten kunnen werken en de nieuwste apparatuur nodig hebben om zo dicht mogelijk bij de praktijk te komen. Vorig jaar zijn we begonnen met het gebruiken van de nieuwe duurzame VD E-LINE van Draka. En ja, die gebruiken we een paar keer en dan wordt ‘ie ook weer gerecycled. Wij vinden het heel belangrijk dat de leerlingen ook leren dat alles weer gerecycled wordt. En weer herbruikt kan worden.” 

 

Praktijkgericht onderwijs 

De praktijkgerichte aanpak van het Gilde wordt benadrukt door opdrachten die nauw aansluiten bij de realiteit van de installatiesector. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerkingen met bedrijven via de stichting Wetech. Bedrijven geven gastlessen en bieden actuele opdrachten aan. Een voorbeeld is de meterkast waarin het laatste nieuwe systeem, Niko Home Control, wordt gebruikt. Dit systeem leert studenten meer over domotica en geeft hen een voorsprong in de moderne elektrotechniek. 

 

Nieuwbouw en studentenbetrokkenheid 

De nieuwbouw van de school is een groot project waarbij studenten actief betrokken zijn. Het pand wordt in oktober 2024 opgeleverd en in de kerstvakantie is de school voornemens daadwerkelijk haar intrek te nemen. Machines en apparatuur moeten verhuisd en opnieuw aangesloten worden.  

 

“We moeten zo'n 80 nieuwe machines aansluiten in de nieuwbouw. Dus ja, het gaat echt over meters,” vertelt Leo Dane enthousiast. Hij is al 5,5 jaar intensief bezig met het nieuwbouwproject. “Studenten maken zelf de aansluitsnoeren als onderdeel van hun examen. Dit biedt hen praktische ervaring en draagt bij aan de nieuwbouw.” 

 

“Met de BBL-afdeling maken wij de aansluitsnoeren, als onderdeel van hun examen. De gesponsorde neopreenkabel van Draka gaan de studenten aan een CEE form stekker zetten. De studenten hebben hierdoor gelijk een onderdeel van het examen afgerond en wij kunnen de kabels gebruiken in de nieuwbouw. Het wordt voor de monteurs in wording zichtbaar en dan kunnen ze ook trots zijn op hun werk,” legt Bert Vos verder uit.  

 

Studenten van de toekomst 

Een rooskleurige toekomst dus voor het Gilde in Gorinchem. Deze school, die zich volledig richt op techniek, biedt opleidingen aan in installatietechniek, elektrotechniek, metaaltechniek, bouwtechniek en mobiliteit en transport. Dankzij de nauwe samenwerking met bedrijven en de focus op actuele, praktijkgerichte opdrachten zijn studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd creëert dit enthousiasme onder de studenten om hun opleiding ook daadwerkelijk af te maken. Zij worden hierdoor goede ambassadeurs die hun leeftijdsgenoten warm maken voor het vak elektrotechniek. 

 

Het Gilde in Gorinchem blijft daarmee een voorbeeld van hoe technisch onderwijs in Nederland zowel spannend als duurzaam kan zijn.