Middenspanningskabels

OVERZICHT

Prysmian levert energiekabels voor gebruik met een voltage vanaf 1 kV. De isolatie kan variëren van papier tot EPR, PVC, XLPE en HPTE. De kern kan uit een vaste of gevlochten draad van koper bestaan of uit aluminium, zowel enkel- als drie-aderig. Kabels met en zonder mantel.

Prysmian produceert een uitgebreid assortiment MS-kabels voor gebruik in utiliteitstoepassingen.

De oplossingen die Prysmian biedt helpen netwerkbeheerders, nutsbedrijven, installateurs, industrie en energiebedrijven bij het transporteren en distribueren van energie.

Binnen de fabriek in Delft wat tevens het hoofdkantoor van Prysmian Nederland is worden laagspanning, middenspanning en hoogspanning kabels vervaardigt. Prysmian onderscheid zich niet alleen door de lokale productie van de ruime portfolio in middenspanningkabels maar ook met lokale ondersteuning voor zowel engineering, project management & installatie, after sales, diagnostiek en opleidingen. Hierdoor is Prysmian perfect in staat om flexibel te zijn en daar waar nodig te assisteren in een variatie aan (turn-key) projecten. Dit unieke aspect zorgt er voor dat de klant altijd centraal in de organisatie van Prysmian staat, dit valt te zien aan de solide lange termijn relaties die Prysmian met haar klanten heeft opgebouwd.

De middenspanningskabels van Prysmian zijn ontwikkeld voor gebruik met spanningen tussen de 1 en 30kV. De middenspanningskabels zijn beschikbaar in een grote variëteit aan isolatiemateriaal namelijk:

  • Papier
  • EPR
  • PVC
  • XLPE
  • HPTE.

De geleiders van deze kabels kunnen van zowel Koper als Aluminium geproduceerd worden, hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een vaste of gevlochten geleider in enkel of drie-aderige kabel configuraties. Afhankelijk van de vraag kunnen de verschillende type kabels zowel met als zonder armering worden geleverd. 

Daarnaast produceert Prysmian als enige fabrikant ter wereld de P-Laser kabel. P-laser wordt vervaardigd met thermoplastische materialen en is uitermate milieuvriendelijk. Zo kan er uit elke kilometer P-laser kabel 500 kilogram hoogwaardig plastic worden teruggewonnen. Daarnaast wordt er voor het P-laser productieproces gebruik gemaakt van de innovatieve zero-gas technologie. Deze technologie brengt de CO2 uitstoot terug naar 1 ton per kilometer kabel. Hier mee voorziet P-Laser in de duurzame voorziening in de energiebehoefte van de toekomst.

Door de specialisatie van middenspanningskabelsystem heeft Prysmian ook een uitgebreide reeks aan middenspanningsgarnituren in haar portfolio. Zo vervaardigen we een uitgebreid assortiment van middenspannings kabel moffen, stekkers en eindaansluitingen voor zowel binnen als buiten gebruik, hierdoor zijn de garnituren volledig beschermd door een waterdichter afdichting.

 

Voor het bepalen van de juiste kabelkeuze kunt u ook onze kabelberekeningstool (CableApp) gebruiken om inzicht te krijgen in de juiste kabel voor uw installatie.