New Click-Fit CFT Dry Termination

Prysmian's Click-Fit (CFT) droge afsluiting: baanbrekende innovatie in stroomkabeltechnologie

nov 06, 2024 - 10:30 AM

Introductie en adoptie

Sinds de introductie in 2018 heeft Prysmian's Click-Fit (CFT) droge beëindiging zich gevestigd als de industriebenchmark voor zowel retrofitting als nieuwe installaties. Oorspronkelijk ontworpen om verouderde, lekkende porseleinen aansluitingen te vervangen, hebben de uitzonderlijke betrouwbaarheid en snelle installatie van de CFT geleid tot een wijdverbreide toepassing in nieuwe installaties.

Afbeelding
CF design 200*300

Betrouwbaarheid en kostenefficiëntie

Het CFT-systeem staat bekend om zijn betrouwbaarheid en snelle installatieproces, waardoor de uitvaltijden en de daarmee gepaard gaande kosten voor netbeheerders aanzienlijk worden verminderd. De CFT kan tot 245 kV werken en biedt een veelzijdige oplossing die voldoet aan de veranderende eisen van de energiesector.

Klantgericht ontwerp

Prysmian ontwikkelde de CFT om tegemoet te komen aan de behoefte aan het vervangen van verouderde aansluitingen zonder de noodzaak om bestaande kabels uit te graven of te verlengen. Het systeem is voorzien van een zelfsluitend, insteekmechanisme en vereist minimale kabelvoorbereiding, waardoor minimale verstoring tijdens de installatie wordt gegarandeerd.

Modulair en aanpasbaar

Het modulaire ontwerp van het Click-Fit-systeem is een voorbeeld van de innovatieve aanpak van Prysmian, waardoor eenvoudige aanpassingen mogelijk zijn om aan specifieke klanteisen te voldoen. Klanten kunnen het systeem monteren met behulp van bestaande kabels, wat resulteert in betrouwbare installaties die binnen een dag kunnen worden voltooid.

Duurzaam ontwerp

Gemaakt van milieuvriendelijke materialen zoals siliconenrubber, elimineert het droge ontwerp van de CFT de noodzaak van olie of gel, waardoor het een ideale keuze is voor groene energieprojecten. Het systeem is geprefabriceerd en in de fabriek getest in Delft, wat zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en snellere installatietijden.

Voortdurende innovatie

Prysmian blijft zich inzetten voor het verbeteren van het CFT-ontwerp, met het nieuwste CFT-245-model dat in 2024 wordt geïntroduceerd om aan de hogere netwerkeisen te voldoen. Dit model heeft strenge tests ondergaan om ervoor te zorgen dat het hogere belastingen aankan met behoud van hoge normen van betrouwbaarheid en efficiëntie.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor zowel retrofitting als nieuwe installaties.
  • Compatibel met bestaande kabels en constructies.
  • Vermindert de uitvaltijden aanzienlijk.
  • Geprefabriceerd en in de fabriek getest op betrouwbaarheid.
  • Milieuvriendelijke isolatie (siliconenrubber).
  • Volledig droog ontwerp zonder gel of olie.
Afbeelding
timeline-dates-click-fit