Kabeloplossingen voor kernenergie

OVERVIEW

Nuclear

De ontwikkeling van kernenergie wordt gedreven door drie belangrijke principes: continuïteit van de energievoorziening, milieuveiligheid en kostenefficiëntie.

Dit zijn altijd Prysmian's belangrijkste aandachtspunten geweest bij de ontwikkeling van kabels voor kerncentrales.

Nuclear kabel oplossingen

Prysmian levert een compleet portfolio van superieure nucleaire kabels voor systemen en componenten die betrokken zijn bij de productie van kernenergie, waaronder middenspanningskabels, instrumentatiekabels, besturingskabels, communicatiekabels, glasvezelkabels en kabels voor speciale stralingsbewakingsapparatuur. Binnen de portefeuille van energieopwekking vereist kernenergie niets minder dan onberispelijke technologische uitmuntendheid.

Volledig productassortiment

Onze uitgebreide portfolio van kabelproducten voor typische en op maat gemaakte toepassingen in een kerncentrale omvat:

  • Laagspanning
  • Instrumentatie en besturing
  • Middenspanning tot 20 kV
  • Coaxiale
  • Ethernet
  • Samengesteld
  • Glasvezelkabels

Internationale Standaarden, Certificeringen en Protocollen

Prysmian biedt drie verschillende nucleaire kabelfamilies, gecertificeerd door gerenommeerde externe laboratoria en geschikt:

  • voor CST4C068 Nuclear Protocol (EPR Reactor type)
  • voor IEEE 323/383 Nuclear Protocol (Westinghouse, GE-Hitachi, Mitsubishi, KEPCO en CANDU Reactor type)
  • voor kernprotocol NP 001-15 (OPB 88/15) (type VVER-reactor)

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Renewables