Slimme Oplossingen en Innovatie

R&D ONDERZOEKSLABORATORIA

Techniek & innovaties

Innovaties zijn het fundament van de bedrijfsstrategie van Prysmian. Onze focus op verbetering en innovatie is klantgedreven. De sleutel tot klantgericht zijn is om de eindgebruiker van onze producten te begrijpen en na te denken over innovaties die de klant ten goede kunnen komen. Ons hoofdkantoor in Delft, als centrum van kennis en expertise, is uitgerust met zeven kwaliteitscontrolelaboratoria en één hoogspanningsonderzoekslaboratorium (HRL). Dit stelt ons in staat een stap voor te zijn op de behoeften van onze klanten en continu te werken aan de ontwikkeling en het testen van hoogspanningskabelontwerpen en netwerkcomponenten. Prysmian biedt een complete testservice aan, inclusief engineering, montageopleidingen voor de kabelaccessoires en het regelen van externe onafhankelijke getuige en testrapporten indien nodig. Met het HRL biedt Prysmian ook supervisie en coördinatie van complexe test- en kwalificatieprojecten, zelfs waar meerdere testlocaties bij betrokken moeten zijn..

De gekwalificeerde 4000 mm2 AlMil conductor is slechts een van de succesvolle projecten voor Prysmian Nederland.

DE TOEKOMST VAN BEKABELING

P-laser

P-Laser is de eerste 100% recyclebare, ecologische en hoogwaardige kabeltechnologie die gebaseerd is op HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer) isolatie. Met een solide geschiedenis in toepassingen voor middenspanning, heeft dit volledig gekwalificeerde hoogwaardige isolatiesysteem zich door de jaren heen ontwikkeld in een uitgebreid hoogspanningsontwikkelprogramma met rigoureuze tests en uitgebreide proeven. P-Laser is geschikt voor de hoogste spanningsniveaus. Het biedt verbeterde thermische prestaties en een hoge intrinsieke betrouwbaarheid die meer flexibele en duurzame oplossingen mogelijk maken, zoals installatie met kleinere sleuven. Volledig recyclebaar en met hogere productiviteit en 30% lagere CO2-uitstoot tijdens de productie, heeft P-laser veel hogere milieu-referenties dan meer conventionele technologieën.

P-Laser is de toekomst van de energiedistributiesector. De voordelen voor de klant zijn:

  • Superieure prestaties en betrouwbaarheid;
  • Geoptimaliseerde productieketen van begin tot eind;
  • Lagere totale eigendomskosten;
  • Uw energiedistributie neemt een duurzame weg

INTELLIGENTE TROEF

Alesea

Alesea is een virtuele zakelijke assistent die helpt bij het beheren van kabelvoorraad. Het is ontworpen om kabeltrommels om te zetten in intelligente activa die klanten ondersteunen bij het verbeteren van hun efficiëntie in operaties en voorraadbeheer. Alesea biedt realtime voorraadzichtbaarheid, bruikbare meldingen en autonoom bijgewerkte informatie over de locatie, status, geschiedenis, gebruik en behandelingsvoorwaarden van de activa. De oplossing maakt gebruik van een sensorgestuurd trackingsysteem dat een GPS-tracker, omgevingssensoren, bewegingsdetectoren en mobiele communicatie omvat.

De verzamelde informatie wordt weergegeven op een intuïtieve cloud-gebaseerde platform dat inzichten biedt over hoe de efficiëntie van de operaties te verbeteren. Alesea biedt ook aanvullende adviesdiensten op maat om het potentieel van de klant te ontketenen en de kwaliteit en prestaties te verbeteren op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid.

MONITORING SYSTEEM

Pry-Cam

De revolutionaire technologie van Pry-Cam maakt online, nauwkeurige en betrouwbare PD-metingen, diagnose en defectlokalisatie mogelijk. Het biedt de manier om uw bedrijf te versterken door uw gegevens effectief te beheren. Traditionele technologieën voor PD-testen vereisen het uitschakelen van de elektrische componenten, het installeren van speciale sensoren op het testapparaat en vervolgens het uitvoeren van metingen. Alle traditionele procedures vereisen dat het te testen apparaat tijdens de metingen meerdere uren stilstaat. Integendeel, de innovatieve technologie van Pry-Cam maakt het mogelijk om "draadloze" metingen uit te voeren, zonder directe verbinding met de te testen onderdelen, zelfs op afstand. Het is dus nu mogelijk om online metingen te maken zonder te hoeven loskoppelen. Dankzij de gepatenteerde draadloze sensor voor PD, maakt Pry-Cam het mogelijk om in enkele minuten het hele PD-pulspatroon te verkrijgen, wat resulteert in de beste nauwkeurigheid voor PD-metingen op locatie. Gemeten gegevens worden veilig gesorteerd en beschermd in de Pry-Cam-cloud, waardoor u de gezondheidstoestand van uw asset vanaf elke locatie kunt controleren en externe diagnose en lokalisatie kunt uitvoeren.