Prysmian's oplossing voor de uitbreiding van energienetten

apr 26, 2017 - 12:00 AM

Op afgelopen Hannover Trade Fair 2017 etaleerde Prysmian Group haar recentste innovaties voor de uitbreiding van energienetten. Als onderdeel van het Integrated Energy Plaza presenteerde de onderneming oplossingen voor energiesystemen van de toekomst.

 

'Een van de grote uitdagingen voor de toekomst is de betrouwbare voeding en transmissie van hernieuwbare energie. Energieopwekking wordt momenteel gedecentraliseerd en op alle niveaus haken we op deze overgang in met onze producten. HVDC-kabelverbindingen zijn een ecologisch compatibel alternatief voor overhead-leidingen. We focussen ons voorts op hoog-, midden- en laagspanningskabels voor de energiedistributie naar particuliere huishoudens, evenals op kabels voor de aansluiting van on- en offshore windparken op het energienet,' lichtte Hans Koch, Chief Commercial Officer bij Prysmian Group Germany, toe. Prysmian's energiekabels voor verschillende voltages zijn uitgerust met innovatieve technologieën, zoals intelligente monitoring en datatransmissiesystemen voor continue netwerkbewaking.

 

De Group presenteerde haar innovaties op het terrein van high-voltage direct current (HVDC) transmissie, waaronder mass-impregnated 700 kV MI-PPL en 600 kV cross-linked polyethyleen (XLPE) kabelsystemen. Het van 525 kV naar 600 kV en 700 kV toegenomen voltage voor HVDC-kabelsystemen maakt een toename van tot 15 procent in elektriciteitstransmissiecapaciteit mogelijk en vergroot de netbetrouwbaarheid.

 

Op het Integrated Energy Plaza presenteerde Prysmian Group ook de P-lasertechnologie als basis voor het eerste volledig recyclebare, milieuvriendelijke HVDC-kabelsysteem ter wereld. Deze geavanceerde technologie werkt met een thermoplastisch materiaal dat door Prysmian zelf is ontwikkeld. Het wordt geproduceerd in een continu proces en vereist geen chemische reacties voor het verkrijgen van de eigenschappen die nodig zijn voor het waarborgen van de lange-termijn elektrische integriteit van de HVDC-isolatie. Dit maakt een kabelproductie mogelijk die efficiënter en milieuvriendelijker is dan die van conventionele VPE-kabels. Met 3,5 GW per bipool bereikt Prysmian ook het hoogste nominale vermogen tot op heden. 'Succesvolle tests op een voltage van 600 kV tonen de kwaliteit en robuustheid van de P-laser-isolatietechnologie aan en deze biedt dan ook een concurrerend alternatief voor de cross-linked polymere isolatiematerialen die momenteel worden toegepast,' zei Hans Koch.

 

Bezoekers aan de Hannover Fair Trade waren ook in de gelegenheid om meer te weten te komen over Prysmian's nieuwe technologie voor faciliteitsonderhoud en statusmonitoring. Het bedrijf presenteerde PRY-CAM, een mobiel en draadloos online meetinstrument voor gedeeltelijke ontlading. Met dit systeem veranderen statusmonitoring en elektronisch faciliteitsmanagement fundamenteel. PRY-CAM combineert metingen van gedeeltelijke ontlading met statusdata in een evaluatie die op afstand vanuit de cloud uitgelezen en via een app verwerkt kan worden. Het systeem biedt monitoring in real time, monitoring en verwerking op afstand en tevens bescherming, opslag en analyse van data. Het voorziet hiermee in de vereisten van verschillende intelligente energienetten.

 

Prysmian Group stond op de Hannover Trade Fair in hal 27, stand H50. Voorts presenteerde Hans Koch, op 25 april 2017, Prysmian's oplossingen voor netwerkmanagement op het podium in een paneldiscussie op het Integrated Energy Plaza.