zonnepark-eekerpolder-prysmian-kabels-novar-emmett

Prysmian speelt sleutelrol in aansluiting van Nederlands grootste zonnepark

Prysmian Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de aansluiting van Zonnepark Eekerpolder, het grootste zonnepark van Nederland, via het innovatieve netaansluitingsproject Avermieden. Eerder leverde Prysmian ook alle kabels voor de zonnepaneelinstallaties van het park zelf, waarmee het vanaf het begin betrokken is bij de realisatie van dit grootschalige duurzame energieproject.

Delft, Nederland   -   okt 21, 2025 - 09:00 AM

Slimme netaansluiting ontlast het regionale stroomnet

Het gesloten distributiesysteem Avermieden maakt een directe koppeling met het hoogspanningsnet van TenneT mogelijk. Hierdoor wordt het overbelaste middenspanningsnet van Enexis ontzien, wat ruimte creëert voor verdere verduurzaming en economische groei in Noord-Nederland. Naast het zonnepark worden ook batterijsystemen en regionale bedrijven op Avermieden aangesloten. 

 

Duurzame energie zonder netcongestie

Zonnepark Eekerpolder wordt gerealiseerd in drie fases en zal uiteindelijk een capaciteit van bijna 200 MWp bereiken. Dankzij de aansluiting op Avermieden kan de opgewekte duurzame energie worden ingevoed zonder het regionale net verder te belasten. Dit doorbreekt een belangrijke barrière: waar veel projecten vertraging oplopen door netcongestie, kan Eekerpolder doorgaan. 

 

Prysmian als partner in de energietransitie

De kabels van Prysmian transporteren de groene stroom van het zonnepark en het omliggende windpark rechtstreeks naar het hoogspanningsstation van TenneT. Dit onderstreept de rol van Prysmian als wereldwijde kabelleverancier die niet alleen levert aan grote netbeheerders, maar ook samenwerkt met private investeerders aan slimme oplossingen voor de uitdagingen van de energietransitie.

Voor dit project leverde Prysmian circa 24 kilometer aan EAYKrvlwd(gv) 127/220kV 1x2000AlMil kabels, verdeeld over drie circuits van elk ongeveer 8 kilometer. Daarnaast verzorgde Prysmian ook de installatie van de kabelverbindingen, inclusief de koppelmoffen en eindsluitingen (CFJX-245 en OTC-245-X), en voerde de Site Acceptance Test (SAT) uit. Hiermee laat Prysmian zien niet alleen kabels te leveren, maar complete oplossingen te bieden voor hoogspanningsprojecten.

"We zijn trots om deel uit te maken van dit toonaangevende project, met hoogspanningkabels uit Delft. Dit toont eens te meer aan dat Prysmian een cruciale rol speelt in het faciliteren van de energietransitie in Nederland."— Martijn Sterk, Projectmanager Hoogspanningsprojecten Prysmian Nederland

Afbeelding
Prysmian project zonnepark
Afbeelding
Prysmian project zonnepark 2

 

Over het project

Het succes van Avermieden is te danken aan de samenwerking tussen Novar, Emmett Green en een breed netwerk van gespecialiseerde partners, waaronder Prysmian. Het project toont aan dat verduurzaming van de industrie niet alleen noodzakelijk is, maar ook haalbaar en schaalbaar.

 

Ontdek hier onze solar oplossingen