vd-e-line-noordeloos-elektro-dormio-resort

Duurzaam draad verovert nu ook recreatiebouw dankzij Noordeloos Elektro

Dormio Resort Medemblik is het eerste vakantiepark waar VD E-LINE van Draka grootschalig wordt toegepast. Noordeloos Elektro voorziet alle vakantiewoningen van dit duurzame draad. Voor de monteurs is VD E-LINE een volwaardig alternatief voor regulier VD-draad.

Nederland   -   jun 03, 2025 - 09:00 AM

Opnieuw zet West-Friesland koers naar de toekomst. In de regio waar ooit VOC-schepen vertrokken richting de Oost verrijst een duurzame oase die gebruikmaakt van innovatieve technologieën, zoals warmtepompen, zonnepanelen én duurzame bekabeling, van Draka. In het dorp Opperdoes realiseert Dormio Investments een nieuw resort met luxe en comfortabele recreatiewoningen aan het water.

Dormio Resort Medemblik

Het vakantiepark zal uiteindelijk 88 vakantiewoningen in 12 varianten bevatten. Vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers wisselen elkaar hier eind van het jaar af in uiteenlopende architectuurstijlen. Aangevuld met een receptiegebouw en zwembad. Jorritsma Bouw is verantwoordelijk voor de bouw en selecteerde Noordeloos Elektro voor alle elektrotechnische installaties. In augustus vindt de oplevering plaats van de eerste fase, met 35 woningen.

Afbeelding
dormio-resort-vd-e-line
Afbeelding
vd-e-line-project-dormio

Natuurlijk Draka

De keuze voor Draka kabels stond voor Jack Moeijes vast. “Ik werk al zeker 30 jaar met Draka, ik weet niet anders”, zegt de directeur van Noordeloos Elektro. “Wij werken met vaste leveranciers waarop we kunnen bouwen, mocht er wat zijn. Draka is onze hofleverancier voor kabeloplossingen. Haar prijs is stevig, maar haar kwaliteit is ook erg hoog. Bovendien zijn haar voorraadposities bij de groothandel altijd goed.”  

Geen VD-draad, maar VD E-LINE

“Wij ontvingen een aanvraag voor VD-draad”, herinnert Erik Ringeling zich. De regio manager van Draka vermoedde dat Noordeloos Elektro VD E-LINE niet had overwogen. “Als VD E-LINE niet besteksmatig wordt voorgeschreven, kiest menig installateur voor standaard VD-draad.” Moeijes beaamt dat opdrachtgevers bij verduurzaming een sturende rol hebben. “Bovendien zijn wij doorgaans vooral actief in de utiliteitsbouw én in het aanleggen van onderstations voor energiebedrijven.”

In Dormio Resort Medemblik wordt in totaal ongeveer 45 km VD E-LINE verwerkt.

Zien is geloven

Moeijes ging snel overstag: “Wij staan erom bekend dat we snel kunnen schakelen en erg flexibel zijn, ook onder druk”. Zijn keuze voor VD E-LINE werd beloond, want ook de monteurs zijn erg enthousiast. ‘Draad trekken gaat misschien zelfs nog soepeler dan bij regulier VD-draad’, zegt een van hen. Ringeling hoort het met tevredenheid aan: “We hebben al veel projecten in Noord-Holland en de zichtbaarheid van VD E-LINE groeit met elk project. En dankzij Noordeloos Elektro ontdekt nu ook de recreatiesector ons product.” Wederom beginnen nieuwe routes en markten in …. West-Friesland.