tennet-380-tilburg

Kabelverbinding verbindt nieuw 380 kV‑station Tilburg met regionaal net

Voor het nieuwe 380 kV‑hoogspanningsstation in Tilburg is niet alleen bovengronds veel werk verricht. Ook ondergronds speelt een essentiële verbinding een sleutelrol in het betrouwbaar functioneren van het net. Prysmian Nederland ontwierp en realiseerde de ondergrondse kabelverbinding die het nieuwe 380 kV‑station koppelt aan het bestaande station Tilburg‑Noord.

Delft, Nederland   -   mei 06, 2026 - 09:00 AM

Afbeelding
tennet-380-tilburg

Van ontwerp tot oplevering

Prysmian was verantwoordelijk voor het volledige kabelsysteem: van basisontwerp en productie van kabels en garnituren tot montage, testen en overdracht aan netbeheerder TenneT. Bij het ontwerp is gekeken naar het systeem als geheel, met aandacht voor technische prestaties, betrouwbaarheid en maakbaarheid.

In de ontwerpfase is gekozen voor een aluminium geleider van 4000 mm² als equivalent van de oorspronkelijk gevraagde koperen 2500 mm²‑geleider. Deze oplossing is lichter en economisch gunstiger en sluit aan bij bewezen technieken. Na succesvolle productie en beproeving van een proefkabel volgens TenneT‑specificaties en de geldende Nederlandse normen is deze geleider toegepast in Tilburg. De commerciële toepassing van een aluminium geleider van dit formaat is een wereldprimeur.

 

Ondergrondse aanleg

De verbinding bestaat uit een dubbel circuit met een totale lengte van 2,8 kilometer. Deze is aangelegd onder wegen en landerijen via drie horizontaal gestuurde boringen (HDD’s) van 550 tot 800 meter. Elke boring bevat vier kunststof buizen: drie voor de 150 kV‑kabels en één voor communicatie‑ en aardingsvereffeningskabels. Tussen de boringen zijn mofverbindingen gerealiseerd om de kabels onderling te koppelen.

Voor deze verbindingen zijn Click‑Fit‑garnituren toegepast. Deze prefab oplossingen verhogen de montagezekerheid en beperken de kans op fouten, ook bij kabels met grotere afmetingen dan gebruikelijk.

 

Testen en kwaliteit

Voorafgaand aan de installatie is een uitgebreid testprogramma uitgevoerd in de fabriek. Kabels, moffen en eindsluitingen zijn volledig opgebouwd en elektrisch getest volgens TenneT‑specificaties en de norm NEN‑HD 632. Na installatie op locatie volgden aanvullende metingen, waaronder hoogspanningstesten met een mobiele resonantietransformator, impedantiemetingen en controles van het aardingsconcept. Deze aanpak is essentieel voor verbindingen die ontworpen zijn om vijftig jaar of langer betrouwbaar te functioneren.

 

Betrouwbare infrastructuur voor de toekomst

De realisatie van de kabelverbinding in Tilburg laat zien hoe bewezen technieken en innovatieve oplossingen elkaar versterken. In nauwe samenwerking met TenneT en andere bouwpartners is een toekomstbestendige verbinding gerealiseerd die bijdraagt aan een betrouwbare energie‑infrastructuur voor vandaag en morgen.