Prysmian is totaalaanbieder van Nederlands grootste HV-project

Prysmian Netherlands realiseert twee 110 kV kabelcircuits die Windpark Fryslân met het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT gaan verbinden. Hiermee faciliteert Prysmian als totaalaanbieder de energietransitie in het grootste HV-project van Nederland.

okt 03, 2019 - 12:00 AM

“Dit is het grootste hoogspanningstraject in zijn soort dat in Nederland op de markt is gekomen”, zegt projectmanager hoogspanningsprojecten Martijn Sterk trots.

‘Zijn’ Prysmian realiseert de aorta die de duurzame elektriciteit van offshore Windpark Fryslân in 2020 naar het vasteland moet transporteren. Het offshore windpark verrijst ten zuiden van de Afsluitdijk in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. De 89 turbines van 320 MW zullen circa 1.500 Gwh stroom leveren, voldoende om alle 340.000 Friese huishoudens van duurzame energie te voorzien.

Twee 110 kV tracé’s

Prysmian levert bijna 400 km hoogspanningskabels (HV EYAKrvlwd) voor twee landtracé’s: één verbinding  loopt van het windpark bij Breezanddijk naar Marnezijl bij Bolsward en de andere verbinding komt tussen Marnezijl en het bestaande, uit te breiden 110 kV hoogspanningsstation in Oudehaske, bij Heerenveen. Visser & Smit Hanab is opdrachtgever voor het gedeelte tussen Breezanddijk en Bolsward en voert het werk tussen Bolsward en Oudehaske uit als aannemer voor TenneT. Voor het eerste traject levert Prysmian 1x2.500 mm2 AlMil HV kabels en voor het andere traject 1x2.500 mm2 AlMil en 1x3.000 mm2 HV AlMil kabels.

 “Het is overigens de eerste keer dat wij de 1x3.000 mm2 kabel in een 110 kV-verbinding toepassen. Ook dat is uniek.”

De ondergrondse tracé’s zijn resp. 23 en 32 km lang en worden deels door ontgraving en deels door horizontaal gestuurde boring aangelegd.

Alle expertise

Prysmian zet in dit project al haar expertises in. Zij produceert en levert de 12 cm dikke kabels, voert de volledige montage uit en neemt de diagnostiek voor haar rekening. De kabels hebben een halfgeleidende buitenmantel, zodat Prysmian ze al in een eerder stadium (op de haspel en direct na het intrekken door de mantelbuizen) kan testen. Om de vrijkomende warmte van de hoogspanningskabels goed af te voeren en uitdroging en oververhitting te voorkomen, worden ze in een laag van leemhoudend zand gelegd. Medio 2020 verwacht Prysmian haar werkzaamheden te voltooien.