EV-transport-goals-2024-new-CO2-2025

Prysmian Nederland behaalt EV-transportresultaten voor 2025 en zet ambitie voor 2026

Categorieën: Corporate  Draka  Sustainability 

Prysmian Nederland heeft in 2025 een nieuwe stap gezet in emissievrije logistiek. In totaal werd 6.800 ton kabels geleverd aan klanten met elektrische vrachtwagens. Daarmee is EV-transport verder opgeschaald als structureel onderdeel van de logistieke keten. De resultaten zijn gerealiseerd in samenwerking met twee EV-transportpartners: Oegema voor laagspanningskabels en Breytner voor laag- en middenspanningsoplossingen, waaronder MV E-LINE. Samen zorgden deze transporten voor een CO₂-reductie van 112.827 kg.

Delft, Nederland   -   26/03/2026 - 09:00 AM

Oegema: twee fulltime EV-trucks voor laagspanningskabels

Het grootste deel van het elektrische transport in 2025 werd gerealiseerd met Oegema. Met twee EV-trucks die fulltime operationeel waren, werd in 2025 105.827 kg CO₂-uitstoot bespaard. Deze EV-stroom betreft voornamelijk Draka-laagspanningskabels.

De inzet van twee elektrische trucks maakt het mogelijk om EV-transport niet als uitzondering, maar als standaard oplossing in te zetten binnen dagelijkse leveringen.

‘’We tillen duurzame logistiek naar een volgend niveau met deze structurele samenwerking. Sinds kort hebben we ons nieuwe CO2-dashboard gelanceerd waarin we de impact van elektrisch rijden meetbaar maken voor Prysmian en haar klanten. Daarmee zetten we samen een nieuwe standaard voor emissievrije logistiek.” –Oegema

 

Breytner: EV-transport voor MV E LINE

Naast laagspanning is in 2025 ook elektrisch transport ingezet voor laag- en middenspanningskabels vanuit Delft. In samenwerking met Breytner werd 1400ton aan kabel geleverd aan klanten en op projectlocaties. In 2026 wordt deze stroom verder opgeschaald door middel van nieuwe trucks met een grotere actieradius, wat zal leiden tot een significante toename in CO₂‑reductie.

Binnen deze stroom valt onder andere MV E LINE: Prysmian’s duurzame portfolio van middenspanningskabels met gerecyclede en recyclebare materialen als kern, ontwikkeld om de ecologische impact te verlagen en tegelijk betrouwbare prestaties te leveren voor energienetwerken, infrastructuren en industriële toepassingen.

“We zijn enorm trots op de samenwerking met Prysmian die al in het prille begin van de transitie naar zero emissie transport met ons mee heeft gepionierd. De verduurzaming van de transportsector is een grote uitdaging mede vanwege de beperkte netcapaciteit binnen Nederland. Om dan juist hier een emissievrije bijdrage aan te kunnen leveren is voor ons als een cirkel die rond komt.” – Breytner


Nieuwe doelstelling voor 2026: 8.000 ton kabels elektrisch vervoeren

Voortbouwend op de resultaten van 2025 stelt Prysmian Netherlands voor 2026 een nieuwe doelstelling: 8.000 ton kabels elektrisch vervoeren. Dit betekent een verdere opschaling van EV-capaciteit en het verder integreren van elektrische ritten in reguliere transportplanningen.

“We zijn jaren geleden begonnen met onze transitie naar elektrisch vervoer en blijven vastbesloten om voorop te blijven lopen. De huidige economische en geopolitieke situatie bevestigt dat dit de juiste koers is.” – Stijn Vredevoort, Supply Chain Manager bij Prysmian Nederland

 

Bijdrage aan Net Zero in 2035

Elektrisch transport is een concrete stap binnen Prysmian’s bredere duurzaamheidsstrategie. Prysmian Netherlands draagt hiermee bij aan de ambitie om Net Zero te bereiken in 2035, onder andere door de reductie van emissies in de logistieke keten.
 

Afbeelding
scope1-2-3-duurzaamheid,ambities-net-zero