Andretti_and_Girls_Across_the_Grid

Snelle banen en knappe koppen: inspireren vrouwen in STEM in de Formule E

De toekomst van elektrificatie wordt niet alleen bepaald door technologie, maar ook door de knappe koppen die deze toekomst vormgeven. Tijdens de recente E-Prix van Monaco - ABB FIA Formula E World Championship - bracht Prysmian, een trotse partner van het Andretti Formula E-team, deze visie tot leven - door heden en toekomst met elkaar te verbinden via innovatie en inspiratie.

mei 15, 2025 - 09:00 AM

Innovatie en duurzaamheid op het circuit

Als wereldleider in de energietransitie en digitale transformatie ondersteunt Prysmian voor het derde jaar op rij het Andretti Formula E-team met een pit-garage monitoringsysteem: Omhero. Deze technologie identificeert het energieverbruik, het stroomverbruik en de transmissie per voertuig. Het systeem garandeert betrouwbaarheid in een van de meest veeleisende omgevingen in de autosport.


De volgende generatie inspireren

Afbeelding
Andretti_and_Girls_Across_the_Grid_career-opportunities

Tijdens het evenement draaide het niet alleen om de geavanceerde technologie achter elektrisch racen. Het bood ook een unieke kans om de volgende generatie ingenieurs en vernieuwers te inspireren.

Prysmian zet zich actief in voor een inclusievere, diverse en innovatieve toekomst, met speciale aandacht voor het ondersteunen van vrouwen in bètatechnische carrières (STEM).

Tijdens de Monaco E-Prix kwam deze toewijding tot leven. Een groep jonge vrouwen van Girls Across The Grid, afkomstig uit diverse achtergronden, kwam samen om carrièremogelijkheden te verkennen en ervaringen te horen van ingenieurs en professionals uit de racewereld. Het team van Prysmian Nederland presenteerde de carrièremogelijkheden binnen het bedrijf, terwijl vertegenwoordigers van Andretti waardevolle tips en inzichten deelden over hun eigen loopbaan in de motorsport. Het was een krachtig moment om de boodschap te verspreiden: doorbreek barrières en volg je passie.

 

 


Een dag in de snelle wereld

De dag draaide niet alleen om snelheid op het circuit — het bood ook een exclusief kijkje achter de schermen van de wereld van Formula E.

Coureurs Nico Müller en Jake Dennis namen de tijd om hun ervaringen te delen, vragen te beantwoorden en zelfs enkele geheimen van hun racestrategieën te onthullen. Hun verhalen gaven een zeldzaam inkijkje in de mindset van topcoureurs, waar precisie, focus en aanpassingsvermogen essentieel zijn voor succes.

De deelnemers kregen ook uitleg over het innovatieve Omhero-monitoringsysteem  dat in de garage is geïnstalleerd. Daarna gaf een ervaren Andretti-ingenieur een diepgaande uitleg over de mechanica van elektrisch racen — van energiemanagement tot de technische innovaties die Formula E tot een unieke motorsport maken.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan de race control room — het zenuwcentrum van het evenement — waar elke seconde telt. Hier zagen de deelnemers hoe races worden aangestuurd, hoe veiligheid wordt gewaarborgd en hoe elk spannend moment wordt vastgelegd en uitgezonden naar fans wereldwijd. Het was een krachtige herinnering aan de precisie, technologie en samenwerking die de snelste elektrische raceklasse ter wereld draaiende houden.

Afbeelding
Andretti_and_Girls_Across_the_Grid_with-Andretti-engineer
Afbeelding
Andretti_and_Girls_Across_the_Grid-garage
Afbeelding
Andretti_and_Girls_Across_the_Grid_with-drivers

 


De vreugde van Draka’s 115-jarig jubileum verspreiden

Terwijl Draka, een merk van Prysmian, zijn 115-jarig jubileum viert, bracht het team uit Delft een vleugje vreugde naar het evenement. Wat is het op één na beste dat uit Nederland komt? Stroopwafels, natuurlijk! En terwijl iedereen genoot van deze heerlijke traktaties, herinnerden we hen eraan dat het allerbeste uit Nederland natuurlijk Draka-kabels zijn — al meer dan een eeuw een drijvende kracht achter vooruitgang, duurzaamheid en innovatie.

Heb jij de jubileum VD-doos van Draka al gespot op de eerste foto? 😉

Afbeelding
Jack_and_Nico_with_Draka-stroopwafel