MV E-LINE

OVERVIEW

Middenspanningskabels met een duurzame kern

MV E-LINE is Prysmian’s innovatieve portfolio van middenspanningskabels met duurzaamheid als kern. Door het gebruik van gerecyclede materialen en een milieuvriendelijk ontwerp helpt E-LINE de ecologische impact te verminderen, terwijl het betrouwbare prestaties levert voor energienetwerken, infrastructuren en industriële toepassingen.

Duurzame innovaties

Conductor:

  • Tot 20% gerecycled aluminium
  • Laag-koolstof aluminium

Isolatie:

  • 100% recycleerbare P-Laser

Koperen draad scherm:

  • Tot 100% gerecycled koper

Buitenmantel:

  • Tot 98% gerecycled PE

P-Laser-isolatie

Prysmian biedt de eerste volledig recyclebare en milieuvriendelijke MV-kabelisolatie ter wereld

P-Laser is een volledig milieuvriendelijke isolatie, vervaardigd uit thermoplastische materialen. Het is een recyclebare oplossing die bijdraagt aan de duurzaamheidsinspanningen van onze klanten en toegevoegde waarde creëert voor hun bedrijf.

Het productieproces van deze middenspanningskabel maakt gebruik van ‘zero-gas’-technologie, waardoor de CO2-uitstoot met ongeveer 1 ton/km wordt verminderd.

Ontgassing is niet langer nodig en het gebruik van thermoplasten zorgt voor een efficiënter, volledig geïntegreerd productieproces van begin tot eind.

DUURZAME LOGISTIEK

De voetafdruk bij elke stap minimaliseren

In 2022 lanceerden Prysmian en Stedin een succesvolle pilot met elektrisch zwaar transport voor kabellevering – een primeur in de midden- en hoogspanningssector. 

Deze emissievrije logistieke aanpak is vandaag de dag de standaard voor alle MV E-LINE leveringen, wat bijdraagt aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus van de kabel

DUURZAME LOGISTIEK

Kabelhaspel Management

ALESEA is een innovatieve IoT-gebaseerde oplossing die traditionele kabelhaspels transformeert in verbonden, traceerbare activa. Door RFID- en GPS-technologieën te integreren, biedt ALESEA realtime inzichten in de locatie, het gebruik en de staat van de haspels - wat de logistiek stroomlijnt en inefficiënties vermindert.

ALESEA speelt een sleutelrol in duurzame logistiek door het verlies van haspels te minimaliseren, de levenscyclus van materialen te verlengen en de behoefte aan nieuwe productie te verminderen. Dit leidt tot minder afval, lagere CO₂-emissies en een slimmere, groenere toeleveringsketen.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.