Draka E-LINE Producten

Uw keuze voor duurzamere draad en kabel

Het Draka E-LINE-portfolio is het eerste complete en duurzame portfolio voor laagspanningsinstallaties.

Het is veelzijdig en kan worden gebruikt in gebouw-installaties, woningbouw en industriële toepassingen. Hierdoor kunnen installateurs de ecologische voetafdruk van hun installaties aanzienlijk verminderen

Portfolio


vd-e-line-draka

VD E-LINE

1,5 mm2 en 2,5 mm2
VD E-LINE
profit-e-line-draka

PROFIT E-LINE

2,5 mm2 en 2,5 + 1,5 mm2
PROFIT E-LINE
vult-hult-installatiekabel-draka

VULT E-LINE

Dca 0,6/1kV
VULT E-LINE
draka hvd e-line

HVD E-LINE

B2ca en Cca
HVD E-LINE B2ca

Draka E-LINE Downloads

E-LINE Family Selectiekaart

02-2025

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

02-2025

VULT E-LINE Selectiekaart

11-2024

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G2,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm²

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

VD E-LINE

Een duurzamere installatiedraad

VD E-LINE is een duurzamere alternatief voor traditionele VD-installatiedraden

Het bevat 100% gerecycled koper en een biobased isolatie die dezelfde prestaties levert als de gewone VD-draad, maar met een 32% lagere CO2-voetafdruk.

PROFIT E-LINE

Een duurzamere draad-in-buis

ProFit E-LINE is de meest duurzame voorbedradebuis op de markt.

Deze flexbuis biedt dezelfde prestaties als de gewone ProFit, maar met een 21% lagere CO2-voetafdruk.

VULT E-LINE

Een duurzamere installatiekabel

De meest gebruikte installatiekabel is verkrijgbaar in een milieuvriendelijke variant.

De VULT E-LINE is een ecologisch verantwoorde stroomkabel voor laagspanningsinstallaties.

Deze kabel biedt dezelfde prestaties als de gewone VULT, maar met een 19% lagere CO2-voetafdruk.

HVD E-LINE

Een duurzamere, halogeenvrije installatiedraad

HVD E-LINE is het halogeenvrije alternatief voor de traditionele HVD-installatiedraad.

Deze installatiedraad biedt dezelfde betrouwbare prestaties, maar heeft een CO₂-voetafdruk die meer dan 50% lager ligt en een hogere CPR-classificatie voor verbeterde brandveiligheid.

PROJECTEN

De nieuwste E-LINE projecten


PROJECT IN BEELD

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Videos

Wat is jouw ervaring met het installeren van Draka E-LINE?

Duurzame ingrediënten

De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.