Inter Array Kabelsystemen

OVERZICHT

Met de groeiende vraag naar groene en hernieuwbare energie kijken ontwikkelaars van windparken voortdurend uit naar innovatieve en betrouwbare oplossingen, die de kosten verlagen en de productiviteit verhogen.

En daarin voorzien wij.

We bieden een volledig pakket aan inter-array kabels en een omvangrijk portfolio aan leverings- en installatiediensten. We voeren volledig project-managed turnkey-projecten met een complete EPCI-benadering uit en bieden onze klanten een ongeëvenaarde service met efficiënte en kostengeoptimaliseerde oplossingen. 

Wij lopen voorop in technologische ontwikkeling. Als eerste brachten we in GB een 66 kV inter-array kabelsysteem op de markt in het kader van een Carbon Trust-programma. Het systeem voldeed volledig aan de eisen van de ontwikkelaars van offshore windparken en maakte een besparing van tot 15% aan investeringen voor hun projecten mogelijk.

Op andere terreinen hebben we specifieke systemen ontwikkeld en gebouwd voor gebruik met niet-verankerde windturbines in diepere wateren. Onze streng geteste dynamische kabels bieden hier extra grote bestendigheid tegen mechanische moeheid gedurende de gehele verwachte levensduur van een systeem en hebben de ontwikkeling van windparken baanbrekend veranderd.

We leveren, kortom, klanten vandaag al de middelen om zeker te zijn van een duurzame en betrouwbare hernieuwbare energievoorziening in de toekomst.

Het Prysmian-voordeel

Prysmian voorziet in turnkey inter-array kabelsystemen en levert projecten met een uitgebreide EPCI-benadering

We bieden complete kabelsysteemoplossingen en -diensten voor de projecten van onze klanten. Hiervoor combineren we onze innovatieve benaderingen en omvangrijke engineering resources met onze state-of-the-art productiefaciliteiten en onze grote vloot aan installatieschepen en graafapparatuur. Onder ons eigen toegewijde projectmanagement kunnen we aldus kosten- en technisch efficiënte kabelverbindingen binnen offshore windparken realiseren.

Lean engineering voor grotere kostenefficiëntie

Momenteel investeren we veel in leaner engineering-processen. Door ons hierin te ontwikkelen kunnen we nog beter innovatieve producten, tools en methodologieën leveren, die alle behoeften van onze klanten dekken.

Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat inter-array kabels op hogere spanningen, zoals onze 66 kV inter-array kabelsystemen, aanmerkelijke voordelen bieden. Ze bieden met name een toegenomen kosteneffectiviteit door de investeringen voor zulke windparken aanzienlijk te verlagen ten opzichte van de momenteel op grotere schaal toegepaste 33 kV-systemen.

Hoe?

  • Op deze hogere spanning kan er over een single-array kabel twee keer zo veel stroom getransporteerd worden. Dit reduceert de lengte van de benodigde kabel en dus de kabel- en installatiekosten.
  • Omdat er in het desbetreffende offshore substation minder kabels binnenkomen, kan ook het aantal J-tubes, transformatoren en schakelaars verminderd worden. Hetzelfde geldt voor de ruimte die deze componenten anders zouden innemen.
  • Er wordt meer unitstroom geleverd om het aantal turbines en daarbij horende array-kabels te reduceren.
  • Onze 66 kV inter-array kabelsystemen zijn goedgekeurd door het Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Programme.

 

Prysmian in actie

  • Tot dusver meer dan 800 km inter-array kabels geleverd.
  • Tot dusver meer dan 500 km inter-array kabels geïnstalleerd.