Markten / Transmissies / Offshore windmolenparken

OVERVIEW

Prysmian ontwerpt specialistische oplossingen op maat voor een groot spectrum aan toepassingsgebieden.

Eén zo'n specialistische oplossing voor het offshore windparksegment is het Feltoflex HV-kabelsysteem voor verplaatsbare interconnectie tussen platforms (bijv. topside en brug). Het is ontwikkeld voor voltages tot en met 155 kV en biedt geavanceerde technische en installatiekarakteristieken, waaronder het gebruik van het technologisch pakket van de Group aan Click-Fit® joints en connectoren voor gemakkelijke en snelle installatie.

Feltoflex® kabels

Waar het aankomt op flexibiliteit:

  • Ultrabuigzaam, ook in koude omstandigheden
  • Extreem kleine buigradius
  • Eenvoudige handling

Voordelen voor de klant:

  • Kwalitatief hoogwaardige en volledig gekwalificeerde flexibele HV-kabelsysteemoplossing
  • Besparing op aanleg/bouwkosten (gewicht/ruimte van structuren)
  • Installatie/aanleg in de winter/met koud weer
  • Op maat gesneden en natte ontwerpvarianten beschikbaar
  • Full turn-key van design tot monitoring