E-LINE Producten

Onze duurzame portfolio

Het E-LINE-assortiment is het eerste complete assortiment duurzamere kabels voor laag- en middenspanning

Portfolio


vd-e-line-draka

VD E-LINE

1,5 mm2 en 2,5 mm2
VD E-LINE
profit-e-line-draka

PROFIT E-LINE

2,5 mm2 en 2,5 + 1,5 mm2
PROFIT E-LINE
vult-hult-installatiekabel-draka

VULT E-LINE

Dca 0,6/1kV
VULT E-LINE
E-LINE_510x510_MV E-LINE cable

MV E-LINE kabel

MV E-LINE kabel

Draka E-LINE

Het Draka E-LINE-portfolio is het eerste complete en duurzame portfolio voor laagspanningsinstallaties.

Het is veelzijdig en kan worden gebruikt in gebouw-installaties, woningbouw en industriële toepassingen. Hierdoor kunnen installateurs de ecologische voetafdruk van hun installaties aanzienlijk verminderen

MV E-LINE

MV E-LINE is Prysmian’s innovatieve portfolio van middenspanningskabels met duurzaamheid als kern.

Door het gebruik van gerecyclede materialen en een milieuvriendelijk ontwerp helpt E-LINE de ecologische impact te verminderen, terwijl het betrouwbare prestaties levert voor energienetwerken, infrastructuren en industriële toepassingen.

E-LINE Projecten

Met de toenemende belangstelling voor duurzaam bouwen kiezen steeds meer installateurs voor Draka E-LINE-producten om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Ontdek alle grote projecten waarbij uitsluitend Draka E-LINE-producten worden gebruikt, waardoor duizenden kilo's CO2-uitstoot kunnen worden bespaard.

Duurzame ingrediënten

De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.