E-LINE Projecten

Uw keuze voor duurzamere draad en kabel

Het Draka E-LINE-portfolio is het eerste complete en duurzame portfolio voor laagspanningsinstallaties.

Het is veelzijdig en kan worden gebruikt in gebouw-installaties, woningbouw en industriële toepassingen. Hierdoor kunnen installateurs de ecologische voetafdruk van hun installaties aanzienlijk verminderen

Feiten & Cijfers

E-LINE projecten in cijfers

10

E-LINE projecten

1.014

KM E-LINE kabels gebruikt

23.830

KG CO2 bespaard

INSTALLATEURS

Professionals die E-LINE producten gebruiken


Schipper

Schipper

Website
Schoonderbeek partner eline

Schoonderbeek

Website
kok-schouten-e-line-partner-installateur

Kok Schouten

Website
noorderloos-elektro-bv-installatie-logo-e-line-partner-installateur

Noordeloos

Website
logo-berenpoot-e-line-installateur

Berenpoot

Website
STAM Elektrotechniek zaandam e-line partner

STAM Elektrotechniek

Website

SHARE YOUR PROJECT

Share your E-LINE installation story and win an E-LINE toolkit!

PROJECTEN

De nieuwste E-LINE projecten


E-LINE IMPACT

23.830 kg CO2 bespaard staat voor

carbon emission icon

1.084

bomen jaarlijkse CO2-opname

icon automotive 300 x 300

160.159

km gereden met een benzineauto

icon

8

jaar elektriciteitsverbruik van een Nederlands huishouden

PROJECT IN BEELD

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.