VD E-LINE | Duurzaam Installatiedraad

OVERVIEW

VD E-LINE

  • Bevat 100% gerecycled koper
  • Isolatie gemaakt met biobased ingrediënten
  • Verpakking in een recyclebare Octabox van gerecycled material
  • 75% minder plastic wikkelfolie voor pallets
  • Milieumaatregelen resulteren in 32% minder CO2-uitstoot vergeleken met traditioneel installatiedraad volgens Draka’s berekeningen
  • Ook beschikbaar in afwijkende kleuren: oranje, rood, zwart/wit, wit en grijs
  • KEMA-KEUR

INNOVATIE

Nieuwe kleuren VD E-LINE

De behoefte aan milieuvriendelijke bouw- en installatieproducten blijft stijgen. Steeds meer bouwers en installateurs ontdekken dan ook de ‘groene’ E-LINE range duurzamere kabeloplossingen van Draka.

Na de introductie van VD E-LINE eind 2022 is het duurzamere installatiedraad nu ook verkrijgbaar in nieuwe, afwijkende kleuren: oranje, rood, zwart/wit, wit en grijs.

Deze kleuren worden in dezelfde kortingsgroep (INS01/INS02) opgenomen. Indien u bij VD E-LINE een EPD wenst, kan Draka ook die op aanvraag verstrekken.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Reduceer uw CO2 voetafdruk met 32%

Dat Draka de verduurzaming van haar portfolio met een veelgebruikt artikel begint, bewijst hoe ambitieus zij is. Het VD draad krijgt als eerste een duurzamer broertje. VD E-LINE kenmerkt zich door 100% gerecycled koper, isolatie met biobased ingrediënten, een recyclebare Octabox van recycled materiaal en 75% minder plastic wikkelfolie voor pallets. Deze milieumaatregelen zorgen voor een significante reductie van de CO2 voetafdruk.

Draka E-LINE Downloads

E-LINE Family Selectiekaart

02-2025

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

02-2025

VULT E-LINE Selectiekaart

11-2024

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G2,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm²

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

IN DE PRAKTIJK

Eerste grote woningbouwproject krijgt duurzamere kabel van Draka

Nieuwbouwwoningen moeten duurzamer worden. Dat vergt naast ambitie en innovatieve oplossingen ook nauwe samenwerking tussen bouwpartners. In het project Grasbuurt 2 werken BAM Wonen, Schipper Electrotechniek, Draka en Rexel op unieke wijze samen om hun duurzaamheidsambities te concretiseren. 

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

PROJECT IN BEELD

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Videos

Wat is jouw ervaring met het installeren van Draka E-LINE?

BIO-BASED

Duurzame ingrediënten

De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.