ONTVANG UPDATES
Blijf op de hoogte over Draka E-LINE
Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.
ONTVANG UPDATES
Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.
De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.
De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.
Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.
Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.
E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.
Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan klaar om uw vraag te beantwoorden.